Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

IT(IT)

drylin® Q con sistema di misura integrato


drylin QKM
Grazie alla sua flessibilità, la slitta lineare drylin® QWE-01-20 rappresenta la base ideale per integrare il nuovo sistema di misura della lunghezza digitale. Il profilo quadrato può essere installato senza supporto e offre la protezione ottimale per il nastro magnetico all'interno, grazie al principio con sezione cava. Il giunto snodato consente di leggere il display in modo flessibile.

Nastro magnetico protetto

Opzioni di collegamento con piastrine

Blocco manuale sulla slitta

Collegamento non supportato

Profilo AWMQ-20 lunghezza max. 1500 mm

Sensore salvaspazio integrato nella slitta

Sistema di misura drylin® Q X. Cavo di segnale Y. Cavo di segnale

Dimensioni [mm]

Codice articolo M max. L B B1 B2 H H1 E Q ts f1 f2 A    
  [Nm] Traversa + slitta
+ corsa
h7                        
QKM-01-20 10 28 + 94 28 94 45 58 155 46 20 6,2 4,5 15,5 33 a richiesta Aggiungi al carrello
QKM-02-20 10 28 + 94 28 94 45 58 92 46 20 6,2 4,5 15,5 33 a richiesta Aggiungi al carrello
Altre informazioni sull'articolo scelto:
CAD 3D CAD 3D
Ordinazione campione Ordinazione campione
PDF PDF
Richiesta prezzo Richiesta prezzo
myCatalog myCatalog

QKM flessibile

Opzione 01:

La soluzione flessibile se il dispositivo di lettura deve essere angolare. Con giunto snodato di bloccaggio. QKM-01-20
QKM fisso
 
 
 
 
Opzione 02:QKM-02-20 con display fisso
Specifiche indicatore di misurazione
Principio di misurazione incrementale, con funzione di valore assoluto mediante buffer batteria
display Display LCD altezza caratteri 7,5 mm
Precisione display max. 0,1 mm
Display/Intervallo display -99 999 …+99 999
Funzione Direzione di conteggio, punto decimale, unità di misura (mm, pollici), attivazione preimpostata
Alimentazione Batteria 1/2 AA, 3,6 V integrata, durata d'esercizio fino a 4 anni
Sensore magnetico Collegamento sicuro (esterno)
Tipo di cuscinetto Alloggiamento di installazione
Alloggiamento connettore Plastica
Grado di protezione Display IP54
Sensore IP67
Temperatura di esercizio 0…+50°C
Umidità dell'aria 35-85%
Velocità (corsa) max. 2,5 m/s
Keyboard display 3 tasti di funzione

Tempi di consegna su richiesta

I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH