Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
| Codice articolo | Descrizione | L [mm] | B [mm] | H [mm] | Peso [g] | Parte igus® adatta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLE-TOPHATRAIL-1 | Clip per guida a cilindro (DIN). | 50 | 14 | 6.75 | 5 | Aziona D7, D8, D9 |
| DLE-TOPHATRAIL-2 | Clip per guida DIN (top-hat) con piastra di montaggio | 112 | 30 | 11.75 | 145 | Guidare D7 |
| DLE-TOPHATRAIL-3 | Clip per guida DIN (top-hat) con piastra di montaggio | 112 | 30 | 11.75 | 146 | Azionamenti D8, D9 |
| DLE-TOPHATRAIL-4 | Clip per guida DIN (top-hat) con piastra di montaggio | 90 | 50 | 11.75 | 180 | Resistore di frenatura DLE-BR-50-18R |
| DLE-TOPHATRAIL-5 | Clip per guida DIN (top-hat) con piastra di montaggio | 90 | 50 | 11.75 | 183 | Resistori di frenatura DLE-BR-75-4R7, DLE-BR-100-3R3, DLE-BR-100-2R7 |
Trova il motore corrispondente alla tua applicazione: basta inserire i requisiti specifici per ricevere suggerimenti sulle soluzioni più adatte.
Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
24h