Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

IT(IT)

Catena portacavi roller per applicazioni gravose P4HD.56R

Massima durata d'esercizio grazie alla struttura ottimizzata

La nuova catena roller heavy-duty soddisfa tutti i principali requisiti per le gru porta container di ultima generazione.
Corse sempre più lunghe, dinamiche più elevate, cicli brevi, zero guasti: ecco ciò che chiedono i produttori di gru ship-to-shore alle nostre catene portacavi. La nuova P4HD.56R ha tutte le carte in regola - con la massima efficienza in termini di costi.
Inviare subito una richiesta per la P4HD.56R
P4HD.56R rol e-chain
Maggiore durata:cuscinetti a strisciamento in tribopolimero esenti da manutenzione
P4HD.56R rol e-chain
Guida sicura: traversini autoglide a pettine
P4HD.56R rol e-chain
Manutenzione preventiva con i.Sense: in opzione
Tech Up

Tech Up

  • Sviluppato per le più avanzate gru STS
  • Durata d'esercizio ulteriormente migliorata (rispetto a P41.56R) + 50%
  • Tutto riprogettato: corpi volventi, maglie laterali, maglie di collegamento
  • Possibilità di integrare sensori per la manutenzione predittiva (i.Sense)
Cost down

Cost down

  • Manutenzione ridotta
  • Riduzione dei tempi di fermo macchina con l'utilizzo del modulo i.Cee (i guasti comportano sempre costi elevati)
  • Facile aggiornamento - i canali di guida sono identici
  • Manutenzione predittiva - ideale con il modulo aggiuntivo i.Sense
Dal laboratorio

Dal laboratorio

  • Impianto di prova outdoor: per test fino a 8m/s su una corsa di 400 metri
  • Durata d'esercizio superiore del 50% rispetto alla serie P4.1
Sostenibilità

Sostenibilità

  • 57% di forza motrice, risparmio di energia
  • Riciclate le vostre catene portacavi al termine del loro ciclo di vita con il programma di riciclo chainge igus. Indipendentemente dal produttore.
  • igus sostiene l'economia circolare della plastica e investe nel riciclo chimico. Dalla plastica al petrolio grezzo in 20 minuti.

"Chains for cranes®" prossimo obiettivo:
proporre una durata d'esercizio di 15 anni per i sistemi di catene portacavi su ogni tipo di gru. Questo è il nostro obiettivo; è da lì che siamo partiti per definire le specifiche funzionali della nuova gamma P4HD. I nuovi standard del trasporto marittimo e delle grandi navi portacontainer richiedono sempre più soluzioni di alimentazione specifiche per le gru STS. igus, lo specialista nella produzione di sistemi per catene portacavi, presenta una nuova generazione di catene di lunghissima durata, sviluppate appositamente per soddisfare queste nuove sfide: la P4HD.56R.

Gamma di prodotti:

Codice art.Altezza internaAltezza esternaLarghezza internaLarghezza esternaRaggio di curvatura 
P4HD.56R56 mm84 mm187 - 300 mm269,5 - 382,5250/300/350 mm Inviare subito una richiesta
Tempi di consegna

Disponibile a magazzino

Caratteristica aggiuntiva: manutenzione predittiva con le smart plastics

Nell'ultima fase di sviluppo di questa nuova generazione di rol e-chain igus, è stato deciso di utilizzare cuscinetti in tribo-polimero per il collegamento delle maglie della catena portacavi per aumentare ulteriormente la durata d'esercizio. Su richiesta, la nuova catena P4HD può essere dotata di sensori di monitoraggio. Al raggiungimento del limite di usura prestabilito, viene emesso un segnale al modulo di comunicazione igus i.CEE:plus, grazie al quale è possibile pianificare la manutenzione in anticipo. Il sensore è integrato in una parte laterale standard della catena, il che non comporta alcuna restrizione nella larghezza interna utilizzabile.


La rivoluzione delle catene roller

La catena portacavi roller rappresenta, da circa 20 anni, un sistema di alimentazione ultra collaudato per le corse lunghe. La struttura che contraddistingue tutti i nostri sistemi per catene portacavi lineari viene integrata da rulli in acciaio inossidabile che rendono il sistema adatto ad applicazioni heavy duty. La catena portacavi rotola, non scorre. Si muove silenziosamente e con vibrazioni ridotte. L'usura di questa versione risulta di gran lunga inferiore rispetto alla struttura senza rulli, e l'energia necessaria per il movimento è ridotta del 57%.

Maggiori informazioni
 

P4.1

rol e-chain® P4.1

La serie P4.1 rol e-chain permette di aumentare la sicurezza e la disponibilità dell'impianto.
Set completo di catene portacavi

Set completo di catene portacavi

Per corse lunghe. Risparmiare tempo e denaro con i set completi di catene portacavi.
readychain - sistemi preassemblati

readychain - sistemi preassemblati

Con i nostri sistemi di alimentazione preassemblati e pronti per il collegamento, potete ridurre i tempi di assemblaggio fino al 95%.

Altri prodotti il settore delle gru

I nostri sistemi di catene portacavi hanno dimostrato la loro affidabilità nelle gru ship-to-shore, gru per la movimentazione di carichi sfusi, nei sistemi RTG, RMG, gru Goliath, bilancini e impilatori, in tutto il mondo . Richiedono pochissima manutenzione, sono robusti, durevoli e silenziosi, sono una valida alternativa ai sistemi blindosbarra, ai festoni e agli avvolgicavi motorizzati.

Potrebbe interessarvi anche


Catene portacavi standard da catalogo

Shop con oltre 100.000 prodotti.

Configuratore per catene portacavi

Assemblate il vostro sistema di catena portacavi personalizzato in pochi passaggi.

Potenziale di risparmio

Scoprite subito i vostri risparmi potenziali grazie alle catene portacavi.

Programma di riciclo

Fate riciclare le vostre catene portacavi invece di buttarle via.

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH