Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
I componenti realizzati con il processo di stampa multimateriale permettono di ottenere parti speciali per la manutenzione predittiva, in modo da ridurre i tempi di fermo macchina e il lavoro di manutenzione. Grazie ad uno strato sensore, i componenti intelligenti 3D isense inviano un avviso tempestivo prima che venga raggiunto il limite di usura massimo o in caso di sovraccarico meccanico.
L'i. Cee. box permette di uscire dal quadro elettrico della macchina e offre la possibilità di trasmettere i dati tramite lo standard di trasmissione radio LoRa, secondo IP68. Questo sistema è pertanto un'alternativa all'i. Cee. plus module, che viene installato nel quadro elettrico.
Questo separatore, alimentato a energia solare è sempre carico. Non è più necessario cambiare la batteria del modulo installato.
L'abrasione sul traversino della catena può essere misurata in modo semplice e sostenibile.
I cuscinetti a strisciamento intelligenti iglidur isense monitorano il proprio stato di usura in tempo reale. Il sistema segnala per tempo se un cuscinetto necessita di essere sostituito.
Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
24h