Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Numero del test: | 4692 |
Tipo di cavo: | CF113.038.D |
Tipo di cavo: | Cavo per sistemi di misura |
Raggio di curvatura: | 55 mm (fattore 7,6 x d) |
Durata d'esercizio: | 32 milioni di corse |
I cavi della famiglia CF113.D sono utilizzati, per esempio, nei portali di collegamento tra macchine utensili. Le catene sono installate su corse piuttosto lunghe e talvolta si spostano a velocità estremamente elevate per trasportare i componenti di produzione da un centro di lavorazione all'altro. Spesso, in questi ambienti è presente una pellicola d'olio, che rende necessaria l'utilizzo di un rivestimento resistente all'olio per garantire una buona durata d'esercizio.
Gli oltre 32 milioni di doppie corse, raggiunte durante le prove, hanno confermato che il cavo soddisfa i severi requisiti delle macchine utensili.
Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
24h