Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Quando si parla di linee produttive con cicli intensivi, un cavo resistente al calore è sinonimo di affidabilità. Questi cavi sono progettati per l'utilizzo in condizioni estreme e sono una soluzione ottimale ovunque siano richieste resistenza al calore e flessibilità, ad esempio nell'uso di catene portacavi su lunghe distanze.
igus offre prodotti in polimero ad alte prestazioni per uso professionale. Durante la fase di ingegnerizzazione, si deve prestare particolare attenzione al fatto che tutti i componenti del sistema siano compatibili. Il corretto funzionamento, anche con carichi elevati e la durata d'esercizio sono i requisiti essenziali per sviluppare innovazioni da convertire in serie e gradi volumi. Per consentire a un cavo resistente al calore di funzionare in modo corretto per un lungo periodo, igus lo fabbrica usando il processo chainflex(R). Il materiale deve assorbire la dilatazione e la contrazione termica quando le temperature si abbassano, mentre la sua elevata elasticità deve contrastare l'usura. Questo speciale rivestimento di alta qualità si accompagna dalla progettazione interna del cavo, in quanto anche i conduttori, i trefoli e la cordatura sono ottimizzati per il movimento.
Le prestazioni garantite da queste caratteristiche fanno dei cavi igus una soluzione molto apprezzata laddove l'ispezione e la manutenzione sono difficili e costose. I campi di applicazione comprendono l'industria siderurgica e la lavorazione della plastica nonché il settore delle saune. I cavi resistenti al calore di igus funzionano bene con, ad esempio, il Tribo-Filamento che resiste a temperature fino a 180°C. L'efficienza di un cavo spesso dipende anche dagli accessori e dai componenti aggiuntivi. Ecco perché offriamo anche connettori a innesto, kit modulari con canali di guida o sistemi fissacavo per una soluzione completa per l'applicazione.
Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
24h