chainflex® cavo di connessione dritto M8 x 1, CF.INI CF98

Modello in phase-out
MAT90410245 product image
igus-icon-lupe
MAT90410245 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 2
MAT90410245 product image
MAT90410245 technical drawing
  • Per le applicazioni più gravose e specialmente per raggi minimi fino a 4 x d
  • Rivestimento esterno in TPE
  • Resistente ai refrigeranti
  • Resistente all'idrolisi e ai microbi
  • Senza alogeni
  • Privo di silicone
  • Resistenti ai raggi UV
  • Senza PVC
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 60811-404), oli biologici (in conformità alla VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB collaudata da DEA)
  • classe chainflex®: 7.5.4.2
igus-icon-lieferzeitMAT90410245
3 pin
Cavo M8 femmina
senza lavorazione
3
CF98.INI-P3-M8-BG-3
igus-icon-info

Questo articolo è un modello fuori produzione.

InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definisce la lunghezza del cavo come la lunghezza totale, inclusi i connettori o l'assemblaggio.

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Fabio Orlandi
Fabio Orlandi

igus-icon-phone+39 039 5906216

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Servizio WhatsApp
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 16:00