iglidur® A180, boccole cilindriche, mm

Il tuttofare conforme FDA

iglidur® A180, boccole cilindriche, mm
iglidur® A180, boccole cilindriche, mm drawing
1 su 2
iglidur® A180, boccole cilindriche, mm
iglidur® A180, boccole cilindriche, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: A180SM-0608-10
  • Materiale: iglidur® A180
  • Forma: Boccole cilindriche
  • Dimensioni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 10 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Il tuttofare conforme FDA
  • Il materiale iglidur® A180 rispetta le norme della Food and Drug Administration (FDA) per il contatto frequente con il cibo
  • Buona resistenza ai mezzi liquidi
  • Per ambienti umidi
iglidur® A180 | Il materiale multiuso conforme FDA
 
  • Il materiale iglidur® A180 rispetta le normative della Food and Drug Administration (FDA) per il contatto frequente con alimenti
  • Buona resistenza ai mezzi
  • Per ambienti umidi
  • Buona resistenza all'usura
  • Esente da lubrificazione e manutenzione
  • Gamma standard a magazzino
I cuscinetti realizzati in iglidur® A180 sono idonei per applicazioni a diretto contatto con gli alimenti. Pertanto sono la soluzione ideale per cuscinetti di macchine per il settore alimentare e dell'imballaggio, la produzione di attrezzature mediche, piccoli elettrodomestici, ecc. iglidur® A180 è caratterizzato da assorbimento di umidità minimo nel wet cleaning o dove il contatto con mezzi umidi dovuto ai processi è all'ordine del giorno.
 
Applicazioni tipiche
 
Beverage industry
Food industry
Medical technology
 
Trovate altre applicazioni qui:
Industry solutions
 
 
Quando usarlo?
  • Se i cuscinetti entrano in contatto diretto con il cibo
  • Quando è necessaria la conformità FDA
  • Se è necessaria una bassa rumorosità
  • Se si richiede un basso assorbimento di umidità
Quando non usarlo?
Use our filter options to find the suitable product 
 
Tolleranze e sistema di misurazione
Le dimensioni e le tolleranze di installazione dei cuscinetti iglidur® dipendono dal materiale e dagli spessori della parete. Per ciascun materiale, l'assorbimento di umidità e l'espansione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere progettati con un gioco del cuscinetto minimo. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.
Testing methods
 
Montaggio
I cuscinetti iglidur® sono cuscinetti ad accoppiamento bloccato. Il diametro interno si adatta solo dopo l'accoppiamento bloccato nell'alloggiamento correttamente tollerato. Le dimensioni eccedenti dell'accoppiamento bloccato possono arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento bloccato sicuro del cuscinetto. In questo modo si evitano movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Giulio Ferrante
Giulio Ferrante

igus-icon-phone+39 039 5906260

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Servizio WhatsApp
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 16:00