igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 2
- Part number: A350FM-0507-05
- Materiale: iglidur® A350
- Forma: Boccole flangiate
- Dimensioni:
- d1 5 mm
- d2 7 mm
- d3 11 mm
- b1 5 mm
- b2 1 mm
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
Non disponibile
igus-icon-info-circle-gray
- Supporto nastri completamente esente da lubrificazione
- Forza motrice ridotta
- Il maratoneta per temperature elevate nel settore alimentare
- Raggi di deflessione stretti
- Conforme al regolamento UE 10/2011
- Lunga durata d'esercizio del nastro
- Conforme FDA
- Soddisfa i requisiti antincendio dell'Amministrazione aviazione federale degli USA (FAA) per gli interni degli aerei
- Adatto a temperature fino a +180 °C
Prezzo totale: 4,30 EUR4,30 EUR / pz.
più IVA e spese di spedizione
loading...
igus-icon-lieferzeit-dot
in spedizione entro 24 ore
iglidur® A350 | Il maratoneta per temperature elevate nel settore alimentare
Applicazioni tipiche
Food industry
Beverage industry
Medical technology
Trovate altre applicazioni qui:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Tolleranze e sistema di misurazione
Le dimensioni e le tolleranze di installazione dei rulli per terminali a coltello iglidur® dipendono dal materiale e dagli spessori della parete. Per ciascun materiale, l'assorbimento di umidità e l'espansione termica sono fattori decisivi.
Testing methods
- Supporto nastri completamente esente da lubrificazione
- Forza motrice ridotta
- Conforme al regolamento UE 10/2011
- Raggi di deflessione stretti
- Conforme FDA
- Soddisfa i requisiti antincendio dell'Amministrazione aviazione federale degli USA (FAA) per gli interni degli aerei
- Adatto a temperature fino a +180 °C
- Lunga durata d'esercizio del nastro
- Esente da lubrificazione e manutenzione
- Gamma standard a magazzino
Applicazioni tipiche
Food industry
Beverage industry
Medical technology
Trovate altre applicazioni qui:
Industry solutions
Quando usarlo?
| Quando non usarlo?
|
Tolleranze e sistema di misurazione
Le dimensioni e le tolleranze di installazione dei rulli per terminali a coltello iglidur® dipendono dal materiale e dagli spessori della parete. Per ciascun materiale, l'assorbimento di umidità e l'espansione termica sono fattori decisivi.
Testing methods
Non sei sicuro che sia adatto?