Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

IT(IT)

Delta robots

Numero di prodotti: 8

drylin robot a geometria delta | Area di lavoro 360 mm

  • Per carichi fino a 5,0 [kg]
  • Per requisiti di precisione fino a circa 0,5 mm
  • Per velocità massime fino a 3,0 m/s
da 3.769,95 EUR/Pc.
10 articoli, di cui pronti per la spedizione:
3 entro 24-48 ore
4 entro 15 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto

2-axis delta robot | Workspace 400 mm

Product information
  • Up to 100 picks/min.
  • Load capacity 5 kg 
  • For precision requirements of 0.5 mm
  • At speeds up to max. 3.0 m/s
  • Max. acceleration: 60 m/s²

Optionally available
da 3.323,14 EUR/Pc.
4 articoli, di cui pronti per la spedizione:
2 entro 15 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto

drylin robot a geometria delta | Area di lavoro 660 mm

  • Per carichi fino a 5,0 [kg]
  • Per requisiti di precisione fino a circa 0,5 mm
  • Per velocità massime fino a 0,7 m/s
da 4.649,61 EUR/Pc.
10 articoli, di cui pronti per la spedizione:
3 entro 24-48 ore
2 entro 48-72 ore
Vai alla pagina del prodotto

2-axis delta robot | Workspace 700 mm

Product information
  • Up to 50 picks/min.
  • Load capacity 5 kg
  • For precision requirements of 0.5 mm
  • At speeds up to max. 2.0 m/s
  • Max. acceleration: 30 m/s²

Optionally available
da 3.909,58 EUR/Pc.
4 articoli, di cui pronti per la spedizione:
3 entro 15 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
Novità

Delta robot education kit

Product description
  • Education kit for colleges, universities and educational institutions
  • Project panels with a connection to reality and scenarios from the igus factory
  • With ready-made educational documents for students and teachers; over 100 hours of learning material
  • Compatible with all Delta robots
  • System can be expanded with additional components

drylin robot a geometria delta| Perno di calibrazione

  • per il facile posizionamento al punto zero
da 4,98 EUR/Pc.
1 articoli, di cui pronti per la spedizione:
1 entro 24-48 ore
Vai alla pagina del prodotto

drylin robot a geometria delta | clip del cavo

  • Guida sicura del cavo
  • Peso ridotto
  • Facili da montare
da 3,55 EUR/Pc.
1 articoli, di cui pronti per la spedizione:
1 entro 24-48 ore
Vai alla pagina del prodotto

Pneumatic rotary feed-through with suction lifter

Product information
  • Stroke: 17 mm
  • Payload: 300 g
  • 360° infinitely rotatable
  • Non-rotating
  • Max. 500 rpm
da 623,35 EUR/Pc.
1 articoli, di cui pronti per la spedizione:
1 entro 48-72 ore
Vai alla pagina del prodotto

I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH