Potete fidarvi della qualità igus®

Laboratorio di prova  
Qualità dai laboratori di prova igus®:

Test nel laboratorio igus® - Le applicazioni con un numero elevato di cicli, velocità e accelerazioni elevate in condizioni ambientali sfavorevoli richiedono sistemi testati, collaudati e a prova di guasto in particolare per catene portacavi e cavi, per cuscinetti in tecnopolimeri e sistemi lineari. igus® esegue regolarmente test nel suo laboratorio interno in condizioni reali. Ogni anno conduciamo oltre 2000 prove su catene portacavi e cavi, e più di 5000 prove su sistemi di scorrimento. I punto focali delle nostre prove sono le forze di trazione/compressione, l'attrito, l'usura, le forze motrici e l'abrasione in condizioni e a velocità molto variabili. Punti chiave dei nostri test sono attrito, usura, nonché l’influsso dei diversi fattori quali sporcizia, temperatura, condizioni ambientali.

Il nostro laboratorio è a vostra disposizione, saremo lieti di effettuare una prova individuale secondo le vostre specifiche.

 

Un'altra occhiata al laboratorio di prova igus®

Esempi di certificati di prova e marchi di certificazione dei prodotti igus®

La qualità igus® è comprovata. In conformità alle norme ISO 9001:2008 - la cui implementazione è regolarmente valutata e certificata - igus® ha adottato un sistema di gestione della qualità da molti anni.
Sono disponibili qui alcuni esempi di certificati e marchi di certificazione. Altri disponibili su richiesta.

Download PDF  
DIN EN ISO 9001:2008

igus® è certificato nell'area delle catene portacavi* con cavi, assemblaggio e cuscinetti in tecnopolimero in conformità con DIN EN ISO 9001 : 2008.

Download PDF  
ISO/TS 16949: 2009

igus® è certificato nell'area delle catene portacavi con cavi, assemblaggio e cuscinetti in tecnopolimero in conformità con ISO/TS 16949 : 2009.

 
BfR

iglidur® A 290 può essere a contatto diretto con gli alimenti in conformità alle direttive BfR (in precedenza BgVV).

 
RoHS

I materiali iglidur® e igumid sono testati per i propri componenti in conformità a 2002/95/EC (RoHS).

 
DESINA - Tecnologia di installazione standardizzata e distribuita

I cavi chainflex® sono fabbricati in conformità ai requisiti dell'associazione tedesca dei costruttori di macchine utensili-
(VDW) per la standardizzazione dei componenti, delle interfacce e dei sistemi di interconnessione.

 
DIN EN 682 - Resistenza ai gas

iglidur® G e iglidur® H2, in conformità a DIN EN 682, sono resistenti ai gas e agli idrocarburi liquidi. iglidur® G soddisfa i requisiti "di tenuta in presenza di acqua calda o fredda" (vale solo per il tipo speciale iglidur® G KTW).

 
Camera bianca IPA

Numerosi prodotti igus® sono stati certificati ISO Classe 1 da IPA Fraunhofer Institut.

 
Certificazione FDA (Food and Drug Administration)

I materiali iglidur® A200 e iglidur® A500 sono approvati FDA.

 
Applicazioni ESD e ATEX

Il materiale igumid ESD di colore grigio migliora la sicurezza nel controllo di esplosioni e nella protezione dalle scariche elettrostatiche da giugno 2002.

 
Tipi di controlli TÜV

La struttura delle catene portacavi e delle catene chiuse igus® è controllata dal TÜV.

 
Concorso if Design

Dal 1987, 26 prodotti igus® hanno ricevuto il premio if Design.

 
Premio red dot design

Nel 2006, drylin® SHTS ha vinto il premio red dot design.

 
ESD/ATEX

Catene portacavi igus® in igumid conformi ESD in base ai requisiti PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt), con classificazione EX II 2 GD per ATEX-RL 94/9/EG.

 
Interbus

I cavi chainflex® sono prodotti in base alle normative internazionali.

 
Prova di rumorosità TÜV

I sistemi per catene portacavi igus® sono a minima rumorosità. Nel laboratorio di prove acustiche TÜV e in igus® GmbH sono stati confrontati diversi sistemi di alimentazione di energia.

 
Certificazione del materiale UL

Tutti i materiali igumid per le catene portacavi e per le catene chiuse hanno ottenuto la certificazione UL del materiale.

 
VDE

Certificazione VdE (Verband deutscher Elektrotechniker)

 
CSA

Certificazione Canadian Standard Association

 
CEI

Certificazione Commission Electrotechnique Internationale

 
CE

Certificazione Customer Equity

 
Fornitore dell'anno

Posizione numero uno per igus® GmbH. Fornitore dell'anno 2004 per il gruppo ThyssenKrupp MetalCutting

 
Certificazione per l'incentivazione di
giovani talenti

Per il costante impegno alla formazione, igus® è stata premiata con il certificato per la promozione di giovani talenti dall'agenzia per l'impiego federale tedesca nel 2006.

Formazione in igus®  
Società di formazione accreditata

La Camera di Commercio tedesca ha riconosciuto igus® centro di formazione approvato per "eccellenti risultati ottenuti nel campo della formazione".

igus® Contatti +39-039-5906-1 e-mail a igus®

myigus myCatalog

plastics for longer life®About igus®QualityDelivery serviceConsultancy Factory

Nessun minimo d'ordine
Dalle 800 - 2000 Assistenza e ordini Spedizioni in 24h o in giornata* Campioni di prova gratuiti

Abbiamo oltre 100.000 articoli dal pronto! Siamo a Vs. disposizione ogni giorno dalle 8:00 alle 20:00, il sabato dalle 9:00 alle 12:00!

Newsletter Registration
CGC Imprint Note generali Dichiarazione protezione dati