Tutte le novità e gli ampliamenti di gamma  

News 2013

Madreviti drylin® senza lubrificazione: più grandi e con elevata elasticità, in nuove dimensioni e molto altro ancora...

drylin® lead screw units - application examples  
Applicazioni

Lasciatevi ispirare dalle applicazioni che usano le nostre viti e madreviti.

3D-CAD  
3D-CAD

Per una progettazione rapida con i principali formati di file.

drylin® viti e madreviti - Shop online

drylin® viti  
Shop online

Scopri, scegli e ordina online i prodotti di tuoi interesse. La gamma di viti e madreviti trapezoidali drylin®, una linea di prodotti per l'uso a secco senza manutenzione, insensibili a sporco e polveri. Con consegna anche in 24 ore o in giornata*

Ricerca prodotti e stima della durata di esercizio per unità madreviti  
Ricerca rapida con strumenti online

Gli strumenti per la ricerca e per il calcolo della durata sono un valido aiuto nella scelta del prodotto drylin® più adatto alla tua applicazione.

Unità madreviti - dimensioni desiderate  
dimensioni speciali

Strumento di configurazione per viti e madreviti di dimensioni speciali.

 

Viti e madreviti sono elementi che convertono in lineare il movimento rotatorio. Le madreviti drylin® si basano sui tecnopolimeri
autolubrificanti e permettono un funzionamento di lunga durata senza dover lubrificare. La madrevite (filetto trapezoidale o filetto elicoidale alto) non necessita di lubrificazione, e questo offre numerosi vantaggi tecnici: ad esempio lo sporco non si attacca ai lubrificanti Per questo possono essere impiegate sia in ambienti con elevata presenza di sporcizia,
sia in camere asettiche o ambienti estremamente puliti. La diversificazione nelle tipologie di filetto permette l'utilizzo in un'ampia gamma di applicazioni.

I cambi formato classici e le applicazioni di sollevamento possono essere implementate con il filetto trapezoidale autobloccante. Nonché rapide regolazioni o movimentazioni con elevate velocità di traslazione. Oltre che in acciaio, tutte le madreviti sono disponibili in acciaio inossidabile e quindi forniscono una soluzione resistente alla corrosione in combinazione con madreviti filettate drylin® realizzate in tecnopolimero iglidur®.
 
 
Vantaggi:

Funzionamento a secco esente da manutenzione

Silenzioso

Resistente a polvere e sporcizia

Livre de corrosão

Filetto trapezoidale e filetto elicoidale passo lungo

Elevata efficienza

Con funzione di compensazione del gioco

Disponibili con certificazione FDA


 
 

Viti e madreviti drylin®: test di durata

 

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

ZIP code: Invia

igus® Contatti +39-039-5906-1 e-mail a igus®

myigus myCatalog

Catalogo on-lineNovità 2016Biblioteca 3D CADScelta del sistema lineare drylin®Esempi applicativiE-mail all´ esperto drylin®Perchè drylin®Richiesta d´offerta/ordineModulo di richiesta rapidaRichiesta alberoRicerca in base all'articoloRichiesta Cataloghi/CampioniDownload

Nessun minimo d'ordine
Dalle 800 - 2000 Assistenza e ordini Spedizioni in 24h o in giornata* Campioni di prova gratuiti

Abbiamo oltre 100.000 articoli dal pronto! Siamo a Vs. disposizione ogni giorno dalle 8:00 alle 20:00, il sabato dalle 9:00 alle 12:00!

Newsletter Registration
CGC Imprint Note generali Dichiarazione protezione dati