Cambia lingua :
| Caratteristiche generali | Unità | iglidur® A350 | Metodo di test |
|---|---|---|---|
| Densità | g/cm³ | 1.42 | |
| Colore | blu | ||
| Assorbimento massimo di umidità a +23°C/50% umidità ambiente | % in peso | 0,6 | DIN 53495 |
| Massimo assorbimento d'umidità | % in peso | 1,9 | |
| Coefficiente di attrito radente dinamico contro l'acciaio | µ | 0,10 - 0,20 | |
| valore pv, max. (a secco) | MPa x m/s | 0,4 | |
| Caratteristiche meccaniche | |||
| Modulo di flessione | MPa | 2.000 | DIN 53457 |
| Resistenza alla flessione a 20 °C | MPa | 110 | DIN 53452 |
| Carico a compressione | MPa | 78 | |
| Massimo carico superficiale ammissibile (20 °C) | MPa | 60 | |
| Durezza Shore D | 76 | DIN 53505 | |
| Caratteristiche termiche e fisiche | |||
| Temperatura operativa massima <br />a lungo termine | °C | +180 | |
| Temperatura operativa massima <br />a breve termine | °C | +210 | |
| Temperatura operativa minima | °C | -100 | |
| Conducibilità termica | [W/m x K] | 0,24 | ASTM C 177 |
| Coefficiente di espansione termica (a 23°C) | [K-1 ogni 10-5 | 8 | DIN 53752 |
| Caratteristiche elettriche | |||
| Resistenza di transizione specifica | Ωcm | > 1011 | DIN IEC 93 |
| Resistività di superficie | Ω | > 1011 | DIN 53482 |

diagramma. 01: Valore pv ammissibile per cuscinetti a strisciamento iglidur® A350 con spessore di parete di 1 mm in funzionamento a secco contro un albero in acciaio, a +20 °C, installato in un alloggiamento in acciaio
X = velocità superficiale [m/s]
Y = carico [MPa]
I cuscinetti a strisciamento iglidur® A350 sono progettati in modo tale da poter essere utilizzati per tutti i carichi che si verificano nell'industria alimentare e degli imballaggi. Anche carichi elevati, come quelli che si trovano nelle attrezzature di sollevamento o nelle presse, non sono un problema e i cuscinetti funzionano in modo affidabile senza lubrificazione aggiuntiva.

Diagramma 02: Pressione superficiale massima consigliata in funzione della temperatura (60 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carico [MPa]
La pressione superficiale massima consigliata è un parametro meccanico del materiale. Non può essere utilizzata per trarre conclusioni sulla tribologia. La resistenza alla compressione dei cuscinetti lisci iglidur® A350 diminuisce con l'aumentare delle temperature. Il diagramma 02 illustra questa relazione. Il
diagramma 03 mostra come iglidur® A350 si deforma elasticamente sotto carico radiale. Sotto la pressione superficiale massima di 60 MPa, la deformazione è inferiore al 5%.
I cuscinetti iglidur® A350 sono adatti per basse e medie velocità sia in applicazioni rotanti che oscillanti. I tassi di usura sono simili, quindi non esiste un tipo di movimento preferito. Anche i movimenti lineari possono essere supportati bene con iglidur® A350. Ad alte velocità di scorrimento, è opportuno verificare se è possibile utilizzare iglidur® J o iglidur® L250, poiché il tasso di usura di questi cuscinetti è inferiore.
| m/s | Rotatorio | Oscillante | linear |
|---|---|---|---|
| continuativo | 1 | 0,8 | 2,5 |
| A breve termine | 1,2 | 0,9 | 3 |
La resistenza alla temperatura rende iglidur® A350 il materiale ideale per cuscinetti lisci nel settore alimentare. È richiesta una protezione aggiuntiva a temperature superiori a +140 °C. Il tasso di usura dei cuscinetti iglidur® A350 aumenta solo leggermente a temperature più elevate. I test hanno mostrato buoni risultati di usura a temperature di +100 °C su tutti i materiali dell'albero testati.
| iglidur® A350 | Temperatura operativa |
|---|---|
| Minima | - 100 °C |
| Massima, a lungo termine | +180°C |
| Massima, a breve termine | + 210 °C |
| Fissaggio aggiuntivo su un asse a partire da | +140°C |

Diagramma 04: Coefficiente di attrito in funzione della velocità superficiale, p = 1 MPa
X = velocità superficiale [m/s]
Y = coefficiente di attrito μ
Il coefficiente di attrito di iglidur® A350 rispetto all'acciaio rientra in un intervallo medio (diagrammi 04 e 05).
coefficiente di attrito per iglidur® A350 contro acciaio (Ra = 1 μm, 50 HRC):
| iglidur® A300 | Secco | Grassi | Olio | Acqua |
|---|---|---|---|---|
| Coefficienti di attrito µ | 0,1 - 0,2 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
![diagramma. 05: coefficiente di attrito in funzione del carico, v = 0,01 m/s X = carico [MPa] Y = coefficiente di attrito μ](https://igus.widen.net/content/hmzf6cbdxw/webp/iglidur_A350_e2.jpeg?keep=c&crop=false&u=ynfd0c&w=320&h=192)
Diagramma 05: Coefficiente di attrito in funzione della pressione specifica, v = 0,01 m/s
X = carico [MPa]
Y = coefficiente di attrito μ
Ulteriori informazioni:

diagramma. 06: Usura, applicazione rotante con diversi materiali dell'albero, p = 1 MPa, v = 0,5 m/s
X = Materiale dell'albero
Y = usura [μm/km]
A = alluminio, anodizzato duro
B = acciaio da taglio automatico
C = Cf53
D = Cf53, cromato duro
E = acciaio al carbonio
HR F = 304 SS
G = acciaio di alta qualità
Gli acciai resistenti alla corrosione sono naturalmente più adatti all'uso nell'industria alimentare. I test sono stati quindi eseguiti in particolare su tali materiali. È stato dimostrato che non esiste un chiaro favorito e che 304 SS, acciaio di alta qualità e acciaio cromato duro sono tutti adatti. Anche l'alluminio anodizzato duro è adatto sia per movimenti lineari che rotanti.
I cuscinetti iglidur® A350 sono resistenti ad acidi e alcali diluiti, alcol e detergenti. Sono anche resistenti alla maggior parte dei lubrificanti. I cuscinetti iglidur® A350 sono resistenti ai comuni detergenti utilizzati nell'industria alimentare. iglidur® A350 è attaccato da esteri, chetoni, idrogeni clorurati, aromatici e solventi altamente polari.
+ resistente 0 condizionatamente resistente - non resistente
Tutti i dati a temperatura ambiente [+20 °C]
| Media | Resistenza |
|---|---|
| Alcoli | + |
| Idrocarburi | + fino a 0 |
| Grassi, oli senza additivi | + |
| Carburanti | + |
| Acidi diluiti | + |
| Acidi forti | + |
| Alcali diluiti | + |
| Alcali forti | + |
I cuscinetti realizzati in iglidur® A350 sono resistenti alle radiazioni fino a un'intensità di radiazione di 2 x102 Gy. Resistenza
ai raggi UV I cuscinetti iglidur® A350® sono ben resistenti ai raggi UV.
Nel vuoto, i cuscinetti iglidur® A350 emettono gas. L'uso nel vuoto è possibile solo per cuscinetti asciutti.
I cuscinetti lisci iglidur® A350 sono elettricamente isolanti.
| Caratteristiche elettriche | |
|---|---|
| Resistenza di transizione specifica | > 1011 Ωcm |
| Resistività di superficie | > 1011 Ω |
di umidità L'assorbimento di umidità di iglidur® A350 è basso e può essere trascurato quando si utilizzano i cuscinetti lisci standard. Anche quando completamente saturo, iglidur® A350 assorbe non più dell'1,9% di acqua.
| Assorbimento massimo di umidità | |
|---|---|
| a +23 °C/50 % umidità relativa | 0,6% in peso |
| Massimo assorbimento d'umidità | 1,9% peso |
I cuscinetti iglidur® A350 sono cuscinetti standard per alberi con tolleranza h (consigliata almeno h9). I cuscinetti sono progettati per il montaggio a pressione in un supporto con tolleranza H7. Dopo l'installazione in un supporto con dimensione nominale, il diametro interno del cuscinetto con tolleranza F10 si regola automaticamente.
| Diametro d1 [mm] | Albero h9 [mm] | iglidur® A350 F10 [mm] | Alloggiamento H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| fino a 3 | 0 - 0,025 | +0,006 +0,046 | 0 +0,010 |
| > 3 fino a 6 | 0 - 0,030 | +0,010 +0,058 | 0 +0,012 |
| > 6 fino a 10 | 0 - 0,036 | +0,013 +0,071 | 0 +0,015 |
| > 10 fino a 18 | 0 - 0,043 | +0,016 +0,086 | 0 +0,018 |
| > 18 fino a 30 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,104 | 0 +0,021 |
| > 30 fino a 50 | 0 - 0,062 | +0,025 +0,125 | 0 +0,025 |
| da > 50 a 80 | 0 - 0,074 | +0,030 +0,150 | 0 +0,030 |
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h