Canale di guida in alluminio

Per applicazioni generali: un tipo base semplice e conveniente così come la versione per applicazioni ingegneristiche complesse

  • montaggio modulare semplicissimo
  • profilo in alluminio resistente alla corrosione e all'acqua marina
  • che riduce l'usura: profili antiusura proteggono dall'usura sui lati
  • conducibilità secondo la normativa DIN EN 61537
  • ampia gamma: profilo in alluminio (standard: sezioni da 2 m)
  • per applicazioni gravose: morsetto inferiore per applicazioni gravose
Numero di prodotti: 0
Purtroppo non sono disponibili prodotti in questa categoria. Hai bisogno di supporto o di una soluzione personalizzata? La LiveChat igus ti aiuterà immediatamente! Oppure inviaci un messaggio!