Qui è possibile configurare individualmente il sistema di catene portacavi. Tutti gli inserimenti e le modifiche vengono aggiunti all'elenco dei pezzi, che si trova a fine pagina.
Sistema twisterchain® new TC56
1. Sono possibili movimenti spirali e di rotazione fino a 540°
2. Interno liscio per una minore usura dei cavi
3. Traversini apribili a scatto sul raggio interno
4. Modulare, con possibilità di variare ampiezza, altezza e raggio
5. Maggiore stabilità, maggiori carichi addizionali possibili
6. Per alte velocità e corse più scorrevoli (con il nuovo canale di guida).
AR [mm] |
R150 A1[mm] |
R200 A1[mm] |
R250 A1[mm] |
R300 A1[mm] |
R400 A1[mm] |
650 |
83 |
85 |
88 |
90 |
97 |
750 |
98 |
101 |
102 |
103 |
110 |
850 |
113 |
116 |
117 |
118 |
124 |
Nota: la dimensione A1 è determinata dal raggio esterno OR (cfr. disegno)!
Dimensione A1 sempre con una tolleranza di ± 2,5 mm