iglidur® F, boccole cilindriche, mm

Conduttivo, molto resistente alla pressione

iglidur® F, boccole cilindriche, mm
iglidur® F, boccole cilindriche, mm drawing
1 su 2
iglidur® F, boccole cilindriche, mm
iglidur® F, boccole cilindriche, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: FSM-0203-03
  • Materiale: iglidur® F
  • Forma: Boccole cilindriche
  • Dimensioni:
    • d1 2 mm
    • d2 3.5 mm
    • b1 3 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Conduttivo, molto resistente alla pressione
  • Conduttivo
  • Elevato carico a compressione
  • Buona resistenza alle temperature
iglidur® F | Elettricamente conduttivo, altamente resistente al carico
Massima rigidità e durezza, oltre a essere particolarmente conduttivo: quando si parla di conduttività elettrica dei cuscinetti a strisciamento, ovvero specialmente nelle applicazioni in cui non devono verificarsi cariche elettrostatiche, iglidur® F è la scelta giusta. I cuscinetti a strisciamento iglidur® F sono estremamente resistenti al carico. A temperatura ambiente supportano carichi statici fino a 105 MPa.Applicazioni tipiche

Automotive
Industria tessile


Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni industriali

 
Quando usarlo?
  • Quando il cuscinetto deve essere elettricamente conduttivo
  • Per carichi statici elevati
Quando non usarlo?
Utilizza i ns. filtri opzionali per trovare il prodotto adatto 

Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova

Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit. Solo dopo il piantaggio nell'alloggiamento, il diametro interno viene prende la tolleranza corretta. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza