iglidur® GLW, boccole cilindriche, mm

Materiale economico per la produzione di massa

iglidur® GLW, boccole cilindriche, mm
iglidur® GLW, boccole cilindriche, mm drawing
1 su 2
iglidur® GLW, boccole cilindriche, mm
iglidur® GLW, boccole cilindriche, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: GLWSM-0405-08
  • Materiale: iglidur® GLW
  • Forma: Boccole cilindriche
  • Dimensioni:
    • d1 4 mm
    • d2 5 mm
    • b1 8 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Materiale economico per la produzione di massa
  • Applicazioni con carichi statici
  • Economico
  • Resistente allo sporco
  • Resistente alle vibrazioni
  • Esente da lubrificazione e manutenzione

iglidur® GLW | Materiale economico per grandi volumi

Con il materiale iglidur® GLW, possiamo offrire ai nostri clienti un'alternativa a iglidur® G per applicazioni ad alto volume. Con valori caratteristici simili a iglidur® G, iglidur® GLW è particolarmente consigliato per carichi principalmente statici. Per queste applicazioni, in cui le specifiche dinamiche di iglidur® G possono essere ampiamente eliminate, rappresentano un'alternativa molto conveniente.

Tipiche aree di applicazione

  • Automotive
  • Ingegneria
  • meccanica Industria robotica

Quando lo uso?

  • Quando ho bisogno di un materiale tuttofare economico per grandi volumi
  • Per carichi elevati, principalmente statici
  • A velocità basse e medie

Quando non lo uso? Quando

  • è richiesta una rilavorazione meccanica della superficie della parete
  • Per carichi principalmente dinamici
  • Quando è richiesta la massima resistenza
  • all'usura Per l'uso sott'acqua
Non sei sicuro che sia adatto?

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Giulio Ferrante
Giulio Ferrante

igus-icon-phone+39 039 5906260