1 su 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Codice articolo: J350SM-0405-04
- Materiale: iglidur® J350
- Forma: Cuscinetti cilindrici
- Dimensioni:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- b1 4 mm
- Regola le dimensioni
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
- Buona resistenza all'usura a temperatura ambiente
- Ottima resistenza all'usura a temperature medie
- Buona resistenza all'usura ad alte temperature
- Eccellente coefficiente d'attrito
- Assorbimento minimo di umidità
- Buona resistenza all'usura in sommersione
- Elevata resistenza ai liquidi
- Resistente a carichi elevati (>60N/mm²)
- Resistenza allo sporco secondo la DIN EN ISO 846
iglidur® J350 | Maratoneta con elevata stabilità dimensionale in temperatura - applicabile con molti alberi e collettivi di carico
Una boccola superiore per applicazioni rotazionali, su molti alberi in acciaio diversi: nelle boccole iglidur® J350 con flangia, la durata d'esercizio può spesso essere moltiplicata con carichi compresi tra 2 MPa e 50 MPa. Inoltre, la resistenza alle alte temperature lo rende un materiale molto versatile.Applicazioni tipiche
Distributori automatici
Automotive
Industria del vetro
Macchine utensili
Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni industriali
Utilizza i nostri filtri per trovare il prodotto adatto
Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova
Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit. Il diametro interno si adatta alla tolleranza solo dopo il piantaggio della boccola stessa nel foro di alloggiamento. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
Una boccola superiore per applicazioni rotazionali, su molti alberi in acciaio diversi: nelle boccole iglidur® J350 con flangia, la durata d'esercizio può spesso essere moltiplicata con carichi compresi tra 2 MPa e 50 MPa. Inoltre, la resistenza alle alte temperature lo rende un materiale molto versatile.Applicazioni tipiche
Distributori automatici
Automotive
Industria del vetro
Macchine utensili
Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni industriali
Quando usarlo?
| Quando non usarlo?
|
Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova
Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit. Il diametro interno si adatta alla tolleranza solo dopo il piantaggio della boccola stessa nel foro di alloggiamento. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
Non sei sicuro che sia adatto?