Distributori automatici con componenti esenti da manutenzione

Vendita al dettaglio

Icona del distributore automatico

Catering e ristorazione

Icona della tecnologia di ristorazione

Sistemi per il controllo degli accessi

Distributori automatici

Tecnologia per l'intrattenimento

Distributori automatici

Robot cartesiani per un funzionamento 24/7 senza alcuna manutenzione

White paper sui distributori automatici con robot cartesiani

User report dal settore dei distributori automatici

Distributore automatico di spezie con guida lineare igus

motion plastics per distributori automatici

Catena portacavi E2 micro

Catene portacavi E2 micro

  • Per gli spazi di installazione più piccoli
  • UL94-V2 (opzionale V0)
  • Robuste, leggere e silenziose
Cavi chainflex CF130.UL e CF140.UL

cavi chainflex CF130.UL e CF140.UL

  • Guaina esterna in PVC (schermata CF140)
  • Per carichi medi
  • Ritardante la fiamma
Portale drylin E

Robot cartesiani drylin E

  • Assemblaggio rapido
  • Corse predefinite
  • Tutto da un'unica fonte
drygear Apiro

Riduttori Apiro drygear

  • Automazione conveniente
  • Flessibile nell'uso
  • Fino a 2,5 Nm in funzionamento continuo
Guide lineari compatte drylin N

Guide per spazi ristretti drylin N

  • Molto leggero
  • Altezza d'installazione, 6-12 mm
  • Numerose opzioni per il pattino
Tecnologia per viti drylin con tecnologia dryspin

Sistemi vite e madrevite dryspin

  • Esenti da lubrificazione e manutenzione
  • Silenziosi e con basse vibrazioni
  • Resistente ai fluidi

Sviluppo innovativo e diversificato dei distributori automatici

Funzionamento continuo e silenzioso grazie ai componenti esenti da manutenzione nei distributori automatici

  • Non richiedono manutenzione
  • Economici
  • Risparmiano spazio di installazione e peso
  • Semplice montaggio
  • Sistemi completi o singoli componenti a partire da lotti di 1 unità
  • Calcolo della durata utile
  • Silenzioso e con basse vibrazioni

Testati per un uso reale nel nostro laboratorio di test

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza