iglidur® Q, cuscinetto a manicotto, mm

Per carichi elevati - resistente all'usura su molti alberi

iglidur® Q, cuscinetto a manicotto, mm
iglidur® Q, cuscinetto a manicotto, mm drawing
1 su 2
iglidur® Q, cuscinetto a manicotto, mm
iglidur® Q, cuscinetto a manicotto, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: QSM-0608-10
  • Materiale: iglidur® Q
  • Forma: Boccole cilindriche
  • Dimensioni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 10 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Buona resistenza all'usura a temperatura ambiente
  • Ideale per velocità elevate
  • Eccellente coefficiente d'attrito
  • Resistente a carichi elevati (>60N/mm²)

iglidur® Q | Per carichi elevati - resistente all'usura su molti alberi

iglidur® Q è stato sviluppato appositamente per carichi estremi. In caso di carichi elevati, iglidur® Q è uno dei materiali iglidur® con di gran lunga la migliore resistenza all'usura. A partire da un carico radiale di 25 MPa, viene superato anche l'iglidur® W300 altamente resistente all'usura. Lubrificanti solidi speciali, estremamente finemente distribuiti nel materiale, garantiscono un funzionamento a secco senza manutenzione sotto qualsiasi carico.

Tipiche aree di applicazione

  • Ingegneria agricola
  • Macchine edili
  • Ingegneria del traffico

Quando lo uso?

  • Per applicazioni pivotanti
  • Per un'ottima resistenza all'abrasione, specialmente sotto carichi estremi
  • Per valori pxv estremi
  • Se il materiale deve essere insensibile allo sporco

Quando non dovrei usarlo? Per l'uso

  • sott'acqua
  • Se le temperature sono costantemente superiori a +135°C Se si verificano
  • carichi di bordo elevati o carichi d'impatto pesanti
Non sei sicuro che sia adatto?

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Giulio Ferrante
Giulio Ferrante

igus-icon-phone+39 039 5906260

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Servizio WhatsApp
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 16:00