iglidur® GLW, manicotto, mm - GLWSM

Materiale conveniente per la produzione di massa

iglidur® GLW, manicotto, mm - GLWSM
iglidur® GLW, manicotto, mm - GLWSM drawing
1 su 2
iglidur® GLW, manicotto, mm - GLWSM
iglidur® GLW, manicotto, mm - GLWSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: GLWSM-0507-05
  • Materiale: iglidur® GLW
  • Forma: Cuscinetti cilindrici
  • Dimensioni:
    • d1 5 mm
    • d2 7 mm
    • b1 5 mm
  • Altri iglidur® GLW articolo
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Resistente a urti e impatti
  • Resistenti a sporco e polvere
  • Resistente a carichi elevati (>60N/mm²)
  • Comportamento verso l'appannamento secondo la DIN 75201-B
  • Materiale economico per elevati volumi di produzione
iglidur® GLW | Materiale economico per volume elevato
Con i cuscinetti a strisciamento realizzati in materiale iglidur® GLW, possiamo offrire ai nostri clienti un'alternativa a iglidur® G per applicazioni di grande serie. Caratterizzati da specifiche meccaniche simili a quelle di iglidur® G, i cuscinetti a strisciamento iglidur® GLW sono consigliati principalmente per carichi statici. In queste applicazioni, dove le specifiche di iglidur® G sono irrilevanti fino a un certo punto, iglidur® GLW rappresenta un'alternativa conveniente.

Applicazioni tipiche

Automotive
Macchine utensili
Robotica

Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni industriali

 
Quando usarlo?
  • Quando è necessario un cuscinetto universale ed economico per volumi elevati
  • Per carichi elevati e principalmente statici
  • Per velocità medio-basse
Quando non usarlo?
Utilizza i nostri filtri per trovare il prodotto adatto

Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova

Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti per piantaggio in sede. Il diametro interno si adatta alla tolleranza solo dopo il piantaggio della boccola stessa nel foro di alloggiamento. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza