iglidur® R, manicotto, in pollici - RSI

Materiale a basso costo, bassa usura

iglidur® R, manicotto, in pollici - RSI
iglidur® R, manicotto, in pollici - RSI drawing
1 su 2
iglidur® R, manicotto, in pollici - RSI
iglidur® R, manicotto, in pollici - RSI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: RSI-0305-03
  • Materiale: iglidur® R
  • Forma: Cuscinetti cilindrici
  • Dimensioni:
    • d1 0.1875 in
    • d2 0.3125 in
    • b1 0.1875 in
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Basso assorbimento di umidità
  • Elevata resistenza ai liquidi
  • Resistente alla pressione di spigolo
  • Resistente a urti e impatti
  • Resistenti a sporco e polvere
  • Materiale economico per elevati volumi di produzione
iglidur® R | Materiale economico, bassi coefficienti di attrito

Nello sviluppo di iglidur® R come materiale per cuscinetti lisci, l'attenzione è stata rivolta ad alte prestazioni e a un prezzo molto basso. Era necessario raggiungere un basso coefficiente d'attrito e usura soprattutto nel funzionamento a secco. I cuscinetti in iglidur® R sono supportati da una combinazione di lubrificanti solidi. Il materiale privo di PTFE e silicone raggiunge coefficienti d'attrito molto bassi nel funzionamento a secco e funziona senza effetti di stick-slip.Applicazioni tipiche
ModellismoArredamento/Design industrialeFitness e sport

Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni industriali
 
Quando usarlo?
  • Quando è necessaria un'elevata resistenza all'usura per bassi carichi
  • Quando si cerca un cuscinetto molto conveniente
  • Quando sono richiesti coefficienti di attrito molto bassi nel funzionamento a secco
  • Quando si verificano carichi di spigolo
  • Quando è necessario un basso assorbimento di acqua
  • Quando PTFE e silicone non sono ammessi nella tua applicazione
Quando non usarlo?
Utilizza i nostri filtri per trovare il prodotto adatto
Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova

Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti per piantaggio in sede. Il diametro interno si adatta alla tolleranza solo dopo il piantaggio della boccola stessa nel foro di alloggiamento. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza