iglidur® A180, cuscinetto a flangia, in pollici - A180FI

Il tuttofare conforme FDA

iglidur® A180, cuscinetto a flangia, in pollici - A180FI
iglidur® A180, cuscinetto a flangia, in pollici - A180FI drawing
1 su 2
iglidur® A180, cuscinetto a flangia, in pollici - A180FI
iglidur® A180, cuscinetto a flangia, in pollici - A180FI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: A180FI-0204-04
  • Materiale: iglidur® A180
  • Forma: Boccole flangiate
  • Dimensioni:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.25 in
    • d3 0.36 in
    • b1 0.25 in
    • b2 0.047 in
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Basso assorbimento di umidità
  • Elevata resistenza ai liquidi
  • Resistente alla pressione di spigolo
  • Resistente a urti e impatti
  • Resistenti a sporco e polvere
  • Conformità FDA
  • Conforme a EU 10/2011
iglidur® A180 | Il tuttofare conforme FDA
I cuscinetti in iglidur® A180 sono adatti per l'uso a diretto contatto con gli alimenti. Sono quindi la soluzione ideale per i punti di supporto dei cuscinetti su macchine per l'industria alimentare e dell'imballaggio, la produzione di apparecchiature mediche, piccoli elettrodomestici, ecc. Anche quando la pulizia a umido o il contatto correlato al processo con mezzi umidi è all'ordine del giorno, iglidur® A180 è caratterizzato da un assorbimento di umidità minimo.

settori applicativi più comuni

Industria delle bevande
Industria alimentare
Tecnologia medica

Puoi trovare altre possibili applicazioni qui:
Soluzioni industriali

 
Quando usarlo?
  • Quando i cuscinetti sono a diretto contatto con gli alimenti
  • Quando è richiesta la conformità FDA
  • Quando è necessaria una bassa rumorosità
  • Quando un basso assorbimento di umidità è fondamentale
Quando non usarlo?
Utilizza i nostri filtri per trovare il prodotto adatto 

Tolleranze e sistema di misura
Le altezza di installazione e le tolleranze dei cuscinetti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. L'assorbimento dell'umidità e l'espansione termica sono determinanti per il materiale. I cuscinetti lisci con basso assorbimento di umidità possono essere installati con un gioco ridotto. Per quanto riguarda lo spessore della parete vale quanto segue: più spessi sono i cuscinetti, maggiore deve essere il gioco del cuscinetto.
Procedura di test

Montaggio
I cuscinetti iglidur® sono cuscinetti con piantaggio in sede. Il diametro interno viene impostato con la tolleranza corrispondente solo dopo la pressatura nel foro dell'alloggiamento. L'interferenza per l'accoppiamento forzato può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento a pressione sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano in modo affidabile spostamenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - installazione, incollaggio, lavorazione
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza