iglidur® A500, boccole flangiate, pollici

Il maratoneta per temperature elevate nel settore alimentare

iglidur® A500, boccole flangiate, pollici
iglidur® A500, boccole flangiate, pollici drawing
1 su 2
iglidur® A500, boccole flangiate, pollici
iglidur® A500, boccole flangiate, pollici drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: A500FI-0203-03
  • Materiale: iglidur® A500
  • Forma: Boccole flangiate
  • Dimensioni:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Il maratoneta per temperature elevate nel settore alimentare
  • Conforme alla direttiva 10/2011 EC
  • Conforme FDA
  • Resistente a temperature da -100 °C a +250 °C

iglidur® A500 | Il corridore di resistenza alle alte temperature nel settore alimentare

iglidur® A500 è approvato per il contatto diretto con gli alimenti. Ha una resistenza chimica eccezionalmente buona ed è quindi adatto alle applicazioni più difficili nell'ambiente delle macchine per l'industria alimentare. Sebbene iglidur® A500 sia un materiale molto morbido, ha anche un'eccellente resistenza alla compressione, anche ad alte temperature.

Aree di applicazione tipiche

  • Industria delle bevande Industria
  • alimentare Tecnologia medica

Quando lo uso? Quando

  • è richiesta la conformità FDA Quando è richiesta
  • un'altissima resistenza chimica
  • Quando è richiesta una buona resistenza all'abrasione
  • Per la resistenza alla temperatura da -100°C a +250°C

Quando non dovrei usarlo?

  • Quando è richiesta la massima resistenza all'usura
  • Quando non è richiesta un'elevata resistenza chimica e alle alte temperature
  • Quando è richiesto un cuscinetto universale a basso costo
Non sei sicuro che sia adatto?

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Giulio Ferrante
Giulio Ferrante

igus-icon-phone+39 039 5906260

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Servizio WhatsApp
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 16:00