iglidur® A200, boccole flangiate, pollici

Conforme FDA, per velocità ridotte

iglidur® A200, boccole flangiate, pollici
iglidur® A200, boccole flangiate, pollici drawing
1 su 2
iglidur® A200, boccole flangiate, pollici
iglidur® A200, boccole flangiate, pollici drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: AFI-0204-04
  • Materiale: iglidur® A200
  • Forma: Boccole flangiate
  • Dimensioni:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.25 in
    • d3 0.36 in
    • b1 0.25 in
    • b2 0.047 in
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Conforme FDA, per velocità ridotte
  • Il materiale iglidur® A200 rispetta le norme della Food and Drug Administration (FDA)
  • Per il contatto diretto con alimenti
  • Per velocità ridotte

iglidur® A200 | Conforme alla FDA per basse velocità

Il materiale iglidur® A200 è adatto all'uso a diretto contatto con gli alimenti. È quindi la soluzione ideale per punti di appoggio su macchine per l'industria alimentare, la costruzione di dispositivi medici, piccoli elettrodomestici, ecc. Poiché è stato necessario rinunciare alla miscela di lubrificanti solidi a favore della compatibilità alimentare, la lega termoplastica di iglidur® A200 è particolarmente adatta alla resistenza all'abrasione. Inoltre, iglidur® A200 è caratterizzato dalla sua capacità di incorporare lo sporco e dal suo comportamento di scorrimento regolare.

Tipiche aree di applicazione

  • Industria alimentare

Quando lo uso?

  • Adatto al contatto diretto con gli alimenti
  • Quando è richiesto un funzionamento silenzioso
  • Quando è necessario incorporare lo sporco Quando è richiesta la conformità FDA

Quando non lo uso?

  • Se è richiesta solo la massima resistenza
  • all'usura Se le temperature superano permanentemente +80°C
  • Se è richiesto un cuscinetto universale a basso costo
  • Se deve essere utilizzato in un ambiente umido
Non sei sicuro che sia adatto?

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Giulio Ferrante
Giulio Ferrante

igus-icon-phone+39 039 5906260

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Servizio WhatsApp
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 16:00