1 su 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Codice articolo: A180FI-0204-04
- Materiale: iglidur® A180
- Forma: Boccole flangiate
- Dimensioni:
- d1 0.125 inch
- d2 0.25 inch
- d3 0.36 inch
- b1 0.25 inch
- b2 0.047 inch
- Regola le dimensioni
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
- Il tuttofare conforme FDA
- Il materiale iglidur® A180 rispetta le norme della Food and Drug Administration (FDA) per il contatto frequente con il cibo
- Buona resistenza ai mezzi liquidi
- Per ambienti umidi
iglidur® A180 | Il tuttofare conforme alla FDA
Il materiale iglidur® A180 è adatto all'uso a diretto contatto con gli alimenti. È quindi la soluzione ideale per punti di appoggio su macchine per l'industria alimentare e dell'imballaggio, la costruzione di dispositivi medici, piccoli elettrodomestici, ecc. iglidur® A180 è inoltre caratterizzato da un assorbimento minimo di umidità ovunque la pulizia a umido o il contatto correlato al processo con supporti umidi siano all'ordine del giorno.
Tipiche aree di applicazione
- Industria delle bevande Industria
- alimentare Tecnologia medica
Quando lo uso?
- Quando i miei cuscinetti entrano in contatto diretto con gli alimenti
- Quando è richiesta la conformità FDA Quando è importante un funzionamento silenzioso
- Quando è richiesto un basso assorbimento di umidità
Quando non lo uso?
- Quando è richiesta solo la massima resistenza all'usura
- Quando le temperature superano permanentemente +80°C
- Quando è richiesto un cuscinetto universale a basso costo
Non sei sicuro che sia adatto?