iglidur® G, cuscinetto a flangia, mm - GFM

Il classico factotum con un eccellente rapporto prezzo-prestazioni

iglidur® G, cuscinetto a flangia, mm - GFM
iglidur® G, cuscinetto a flangia, mm - GFM drawing
1 su 2
iglidur® G, cuscinetto a flangia, mm - GFM
iglidur® G, cuscinetto a flangia, mm - GFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: GFM-0607-055
  • Materiale: iglidur® G
  • Forma: Boccole flangiate
  • Dimensioni:
    • d1 6 mm
    • d2 7 mm
    • d3 11 mm
    • b1 5.5 mm
    • b2 0.5 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Eccellente coefficiente d'attrito
  • Resistente alla pressione di spigolo
  • Resistente a urti e impatti
  • Particolarmente resistente a polvere e sporco
  • Resistente a carichi elevati (>60N/mm²)
  • Resistenza allo sporco secondo la DIN EN ISO 846
  • Comportamento verso l'appannamento secondo la DIN 75201-B
Oltre 250.000 produttori in tutto il mondo si affidano ai cuscinetti in plastica iglidur® esenti da lubrificazione al 100% ed esenti da manutenzione. 
https://www.igus.eu/info/plain-bearings

iglidur® G | Il tuttofare
La più ampia gamma di esigenze è soddisfatta dai cuscinetti a strisciamento iglidur® G. Pertanto, il materiale è giustamente chiamato universale. Tra le applicazioni tipiche figurano carichi medio-alti, medie velocità superficiali e medie temperature. iglidur® G è il decatleta tra i materiali iglidur®. Funziona estremamente bene in tutte le discipline tecniche ed è il classico tuttofare, principalmente per quanto riguarda le specifiche meccaniche, termiche e tribologiche generali.

Applicazioni tipiche

Agricoltura
Automotive
Macchine da costruzione
Macchine utensili
Fitness e sport

Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni industriali

 
Quando usarlo?
  • Quando serve un cuscinetto tuttofare efficiente ed economico
  • Per velocità superficiali da medio-basse
  • Quando il cuscinetto scorre su diversi materiali dell'albero
  • Per movimenti oscillanti e rotatori
Quando non usarlo?
Utilizza i nostri filtri per trovare il prodotto adatto

Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova

Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti per piantaggio in sede. Il diametro interno si adatta alla tolleranza solo dopo il piantaggio della boccola stessa nel foro di alloggiamento. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza