iglidur® X, cuscinetto flangiato, mm - XFM

Lo specialista della chimica e della temperatura, fino a 150 MPa statico

iglidur® X, cuscinetto flangiato, mm - XFM
iglidur® X, cuscinetto flangiato, mm - XFM drawing
1 su 2
iglidur® X, cuscinetto flangiato, mm - XFM
iglidur® X, cuscinetto flangiato, mm - XFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: XFM-020406-03
  • Materiale: iglidur® X
  • Forma: Cuscinetti flangiati
  • Dimensioni:
    • d1 2 mm
    • d2 4 mm
    • d3 6 mm
    • b1 3 mm
    • b2 1 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Eccellente resistenza all'usura a temperature elevate
  • Idoneo per velocità estremamente elevate
  • Assorbimento minimo di umidità
  • Eccellente resistenza all'usura in applicazioni sommerse
  • Estremamente resistente agli agenti chimici
  • Resistente a carichi elevati (>60N/mm²)
  • Conduttivo
  • Resistenza allo sporco secondo la DIN EN ISO 846
iglidur® X | Lo specialista nella resistenza chimica e termica, stabile fino a 150 MPa
iglidur® X è progettato per velocità più elevate rispetto ad altri cuscinetti iglidur® grazie alla sua elevata resistenza alla temperatura, unitamente all'elevata resistenza alla compressione e alla resistenza chimica.

Applicazioni tipiche

Industria
delle bevande Industria del
legno Macchine per la plastica
Aviazione
Camera bianca

Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni per l'industria

 
Quando usarlo?
  • Per forze di compressione fino a 150 MPa
  • Per movimenti lineari con alberi in acciaio inossidabile a temperature elevate
  • Resistenza agli agenti chimici universale
  • Resistente a temperature da -100 °C a +250 °C (fino a +315°C per brevi periodi)
  • Per un assorbimento minimo di umidità
  • Per un'elevata resistenza all'usura per tutto l'intervallo di temperatura
Quando non usarlo?
Utilizza i nostri filtri per trovare il prodotto adatto 

Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, l'assorbimento di umidità e la dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova

Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit. Solo dopo il piantaggio in sede, il diametro interno si adatta alla tolleranza appropriata. Il sovradimensionamento dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza