Prodotti per camere bianche fino a ISO Classe 1

Componenti per applicazioni pick&place nella produzione di semiconduttori e nella microelettronica

  • Compatti e leggeri - risparmio di spazio di installazione
  • Bassa rumorosità e basse vibrazioni
  • Consegna rapida e installazione facile
  • Catene portacavi facili da aprire per una rapida sostituzione dei cavi
  • Lunga durata testata con garanzia: >50 milioni di doppie corse
  • Catene, cavi e connettori disponibili senza minimo d'ordine – oppure consegnato come sistema completo da un unico fornitore

Prodotti compatibili con la cleanroom

Catene portacavi

Catena portacavi idonea per camera bianca davanti a un laboratorio.

Cavi e tubi

Cavo chainflex per camera bianca con conduttori schermati e guaina pulita.

Guide lineari

Guida lineare compatibile con camera bianca davanti a un laboratorio.

Ralle

Cuscinetto girevole PRT idoneo per cleanroom davanti a un laboratorio.

Prodotti secondo la rispettiva Classe Cleanroom

ISO 14644-1FED STD 209E GMP (non operativo) Particelle max. (0,5 micron) m³ Particelle max. (0,5 micron) f³ Prodotti igus conformi allo standard
1N/A N/A Catene portacavi, Cavi, Tubi corrugati, Tubi pneumatici
2N/A N/A Vedi sopra
3135 vedi sopra + Guide lineari
410352Vedi sopra
5100A & B 3.520 100 Vedi sopra
61.00035.200997 Vedi sopra
710.000C352.000 9.967Vedi sopra
8100.000D3.520.000 99.675 Vedi sopra
9N/A 35.200.000 996.747 Vedi sopra

Test in camera bianca secondo ISO 14644-14 per rapidi sviluppi per i clienti


Domande e risposte sui prodotti per la tecnologia delle camere bianche

Catena portacavi in un impianto di automazione con cavi colorati e un motore di azionamento.
  • abbinamento albero / materiale del cuscinetto a strisciamento
  • altri parametri applicativi come carico, velocità, ecc.

Utilizzo di successo nelle applicazioni in cleanroom

Sistemi per catene portacavi durevoli per dispositivi di posizionamento nella produzione di componenti elettronici

Sistema di automazione igus con catene portacavi e componenti metallici in un impianto tecnico.

Sistema di alimentazione pulito per l'erogatore di adesivo nei moduli telecamera

Impianto in cleanroom con dispenser automatico per moduli fotocamera.

Barra filettata esente da lubrificazione e tecnologia lineare nei sistemi di riempimento per recipienti di reazione

Linea di riempimento automatizzata con nastro, contenitori e pannello di controllo.

Stampante 3D per camera bianca

Stampante 3D in una cella di prova chiusa con guida del filamento e supporto per i pezzi.

Sistema lineare con cuscinetti per regolazioni ad alta precisione

e-skin flat guida i cavi in un impianto automatizzato.

Sistemi con catene portacavi nella produzione di semiconduttori

Apparecchio di prova per camera bianca con involucro protettivo trasparente arancione su base.

Movimentazione dei wafer

Movimentazione wafer in camera bianca con nastro trasportatore e moduli di trasporto.

Sistemi viti/madreviti multiprincipio drylin TR per apparecchiature di laboratorio

Robot da laboratorio in una cabina chiusa di protezione con braccio di presa sopra una piattaforma di prova.

Campioni e ulteriori informazioni

Brochure cleanroom con prodotti per applicazioni in camera bianca e igus motion plastics.

Brochure Cleanroom

Espositore da terra igus corner in tre viste.

Espositore XXL

Catena portacavi ESD per camere bianche con due catene davanti a un circuito stampato.

Informazioni su ESD

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza