iglidur® Z, cuscinetto flangiato, mm

Durata d'esercizio estremamente lunga in condizioni estreme

iglidur® Z, cuscinetto flangiato, mm
iglidur® Z, cuscinetto flangiato, mm drawing
1 su 2
iglidur® Z, cuscinetto flangiato, mm
iglidur® Z, cuscinetto flangiato, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: ZFM-0405-04
  • Materiale: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    I componenti realizzati con il materiale iglidur® Z sono soggetti a restrizioni all'esportazione. Dopo aver ricevuto l'ordine, ti verrà inviato il modulo appropriato.
  • Forma: Boccole flangiate
  • Dimensioni:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Buona resistenza all'usura a temperatura ambiente
  • Buona resistenza all'usura a temperature medie
  • Buona resistenza all'usura ad alte temperature
  • Adatto per velocità molto elevate
  • Eccellenti coefficienti di attrito
  • Basso assorbimento di umidità
  • Elevata resistenza ai liquidi
  • Estremamente resistenti ai carichi di spigolo
  • Molto resistenti agli urti
  • Particolarmente resistente a polvere e sporco
  • Resistente a carichi elevati (>60N/mm²)
iglidur® Z | Massima durata in condizioni estreme - Resistente all'usura e agli urti anche con carichi e temperature elevati
La massima resistenza alla compressione, abbinata a un'elevata elasticità, consente ai cuscinetti iglidur® Z di soddisfare specifiche eccezionali in presenza di alberi non induriti, carichi di spigolo e urti. I cuscinetti sono idonei per temperature fino a +250°C.

Applicazioni tipiche

Macchine edili
Industria del vetro
Aviazione
Macchine utensili
Industria tessile

Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni per l'industria
 
Quando usarlo?
  • Per temperature fino a +250°C a lungo termine o +310°C a breve termine
  • Quando è richiesta un'elevata resistenza all'usura, specialmente con carichi radiali elevati
  • Per alte velocità di scorrimento
  • Per carichi di spigolo in concomitanza con pressioni superficiali elevate
Quando non usarlo?
Utilizza i nostri filtri per trovare il prodotto adatto 

Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, l'assorbimento di umidità e la dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova

Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit. Solo dopo il piantaggio in sede, il diametro interno si adatta alla tolleranza appropriata. Il sovradimensionamento dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza