1 su 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Codice articolo: A290FM-0405-06
- Materiale: iglidur® A290
- Forma: Boccole flangiate
- Dimensioni:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- d3 9.5 mm
- b1 6 mm
- b2 0.75 mm
- Regola le dimensioni
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
- Robusto, con elevata resistenza all'usura
- Se è richiesto un basso livello di rumore
iglidur® A290 | Robusto con elevata resistenza all'usura
Settori applicativi più comuni
Industria alimentare
Puoi trovare altre applicazioni qui:
Soluzioni industriali
Utilizza le nostre opzioni di filtro per trovare il prodotto adatto
Tolleranze e sistema di misura
L'altezza di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore delle pareti. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere progettati con un gioco del cuscinetto minimo. Regola generale dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova
Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit, per piantaggio in sede. Il diametro interno si adatta solo dopo l'accoppiamento forzato nel foro di alloggiamento con tolleranza corretta. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. In questo modo si garantisce un inserimento a pressione sicuro del cuscinetto. In questo modo si evitano anche movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
- Resistente all'abrasione
- Se è richiesto un basso livello di rumore
- Esente da lubrificazione e manutenzione
- Gamma standard a magazzino
Settori applicativi più comuni
Industria alimentare
Puoi trovare altre applicazioni qui:
Soluzioni industriali
Quando usarlo?
| Quando non usarlo?
|
Tolleranze e sistema di misura
L'altezza di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore delle pareti. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere progettati con un gioco del cuscinetto minimo. Regola generale dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova
Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit, per piantaggio in sede. Il diametro interno si adatta solo dopo l'accoppiamento forzato nel foro di alloggiamento con tolleranza corretta. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. In questo modo si garantisce un inserimento a pressione sicuro del cuscinetto. In questo modo si evitano anche movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
Non sei sicuro che sia adatto?