iglidur® A290, cuscinetto flangiato, mm - A290FM

Robusto, con elevata resistenza all'usura

iglidur® A290, cuscinetto flangiato, mm - A290FM
iglidur® A290, cuscinetto flangiato, mm - A290FM drawing
1 su 2
iglidur® A290, cuscinetto flangiato, mm - A290FM
iglidur® A290, cuscinetto flangiato, mm - A290FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: A290FM-0405-06
  • Materiale: iglidur® A290
  • Forma: Cuscinetti flangiati
  • Dimensioni:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 6 mm
    • b2 0.75 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Robusto, con elevata resistenza all'usura
  • Se è richiesto un basso livello di rumore
iglidur® A290 | Robusto con elevata resistenza all'usura
 
  • Resistente all'abrasione
  • Se è richiesto un basso livello di rumore
  • Esente da lubrificazione e manutenzione
  • Gamma standard a magazzino
I cuscinetti iglidur® A290 sono stati sviluppati per ottenere una buona resistenza all'abrasione e un funzionamento silenzioso. Rispetto ai cuscinetti realizzati in iglidur® A200, le specifiche tribologiche e meccaniche sono state significativamente migliorate.
 
Settori applicativi più comuni
 
Industria alimentare
 
Puoi trovare altre applicazioni qui:
Soluzioni industriali
 
 
Quando usarlo?
  • Per basse velocità
  • Se è richiesto un basso livello di rumore
  • Quando il cuscinetto deve essere fisicamente sicuro
  • Ottime caratteristiche meccaniche
Quando non usarlo?
Utilizza le nostre opzioni di filtro per trovare il prodotto adatto
 
Tolleranze e sistema di misura
L'altezza di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore delle pareti. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere progettati con un gioco del cuscinetto minimo. Regola generale dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova
 
Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit, per piantaggio in sede. Il diametro interno si adatta solo dopo l'accoppiamento forzato nel foro di alloggiamento con tolleranza corretta. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. In questo modo si garantisce un inserimento a pressione sicuro del cuscinetto. In questo modo si evitano anche movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza