iglidur® A500, cuscinetto con flangia, in pollici - A500FI

Materiale FDA per impieghi generici fino a +180°C

iglidur® A500, cuscinetto con flangia, in pollici - A500FI
iglidur® A500, cuscinetto con flangia, in pollici - A500FI drawing
1 su 2
iglidur® A500, cuscinetto con flangia, in pollici - A500FI
iglidur® A500, cuscinetto con flangia, in pollici - A500FI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: A500FI-0203-03
  • Materiale: iglidur® A500
  • Forma: Cuscinetti flangiati
  • Dimensioni:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Assorbimento minimo di umidità
  • Buona resistenza all'usura in sommersione
  • Estremamente resistente agli agenti chimici
  • Resistente alla pressione di spigolo
  • Resistente a urti e impatti
  • Resistente a carichi elevati (>60N/mm²)
  • Conformità FDA
  • Conforme a EU 10/2011
iglidur® A500 | Il maratoneta per temperature elevate nel settore alimentare
I cuscinetti a strisciamento in iglidur® A500 sono approvati per il contatto diretto con gli alimenti. Hanno un'eccezionale resistenza agli agenti chimici e sono ideali per le applicazioni più difficili delle macchine per l'industria alimentare. Sebbene iglidur® A500 sia un materiale molto morbido, ha anche un'eccellente resistenza alla compressione, anche ad alte temperature.

Applicazioni tipiche

Industria delle bevande
Industria alimentare
Tecnologia medica

Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni industriali

 
Quando usarlo?
  • Quando è richiesta la conformità FDA
  • Quando è richiesta un'elevata resistenza chimica
  • Quando è richiesta una buona resistenza all'abrasione
  • Resistente a temperature da -100°C a +250°C
Quando non usarlo?
Utilizza i ns. filtri opzionali per trovare il prodotto adatto 

Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova

Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit. Solo dopo il piantaggio nell'alloggiamento, il diametro interno viene prende la tolleranza corretta. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza