iglidur® AB, boccole flangiate

Il primo cuscinetto iglidur® antibatterico

iglidur® AB, boccole flangiate
iglidur® AB, boccole flangiate drawing
1 su 2
iglidur® AB, boccole flangiate
iglidur® AB, boccole flangiate drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: ABFM-0608-08
  • Materiale: iglidur® AB
  • Forma: Boccole flangiate
  • Dimensioni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 8 mm
    • b2 1 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Conforme a ISO 22 196:2011
  • Antibatterico
  • Uso universale
  • Buona resistenza ai mezzi liquidi
iglidur® AB | La prima boccola antibatterica iglidur®
Le boccole in iglidur® AB aiutano a ridurre il livello di contaminazione batterica nei punti di cuscinetto difficili da raggiungere. iglidur® AB è stato sviluppato specificamente per applicazioni in aree con elevati requisiti igienici. Spesso tali
applicazioni sono perni azionati manualmente (porte, mobili medici, ecc.). Il materiale riduce il livello di contaminazione batterica ma - come tutti i materiali "antibatterici" - non sostituisce adeguate misure igieniche.

Aree di applicazione tipiche
  • Tecnologia medica
  • Tecnologia di laboratorio
  • Sistemi di ventilazione
  • Arredi e attrezzature sanitarie
  • Cuscinetti per mobili ospedalieri e di assistenza

Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni industriali

 
Quando usarlo?
  • Quando i punti di supporto devono soddisfare elevati standard igienici
  • Quando è richiesta una boccola universale per applicazioni
    manuali
  • Quando è richiesta una boccola per carichi da bassi a medi
Quando non usarlo?
Utilizza i nostri filtri per trovare il prodotto adatto 

Tolleranze e sistema di misura
Le altezze di installazione e le tolleranze delle boccole iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, l'assorbimento di umidità e la dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti a strisciamento con basso assorbimento di umidità possono essere installati con un gioco del cuscinetto ridotto. La regola per lo spessore della parete: più spessa è la parete dei cuscinetti, più grande deve essere il gioco.
Metodi di prova

Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono boccole con piantaggio in sede. Solo dopo il piantaggio nel foro dell'alloggiamento, il diametro interno viene prende la tolleranza corretta. La dimensione in eccesso del piantaggio in sede può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce il sicuro piantaggio in sede dei cuscinetti. Si evitano quindi movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza