iglidur® G, boccole flangiate, pollici

Il classico multiuso con eccellente rapporto prezzo/prestazioni

iglidur® G, boccole flangiate, pollici
iglidur® G, boccole flangiate, pollici drawing
1 su 2
iglidur® G, boccole flangiate, pollici
iglidur® G, boccole flangiate, pollici drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: GFI-0203-02
  • Materiale: iglidur® G
  • Forma: Boccole flangiate
  • Dimensioni:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.125 in
    • b2 0.032 in
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Il materiale iglidur® più famoso al mondo
  • Elevata resistenza all'usura
  • Resistenza a polvere e sporco
  • Economico
iglidur® G | Il cuscinetto per uso generale
 
  • Oltre 650 dimensioni disponibili a magazzino
  • Elevata resistenza all'usura
  • Resistenza a polvere e sporco
  • Economico
  • Esente da lubrificazione e manutenzione
I cuscinetti iglidur® G soddisfano una gamma molto ampia di requisiti diversi – sono dei veri "tuttofare". Il materiale è ideale per applicazioni universali, un vero "tuttofare". Applicazioni tipiche comprendono carichi medio-alti, velocità superficiali medie e temperature medie. iglidur® G è il decatleta tra i materiali iglidur®. Offre prestazioni ottime in tutte le discipline tecniche ed è il classico tuttofare, soprattutto in termini di specifiche generali, meccaniche, termiche e tribologiche.
 
Aree di applicazione tipiche
 
Agriculture
Fitness and sports
Construction machinery

Machine tools
Fitness and sports
 
Trovate molte altre aree di applicazione su
Industry solutions
 
 
Quando usarlo?
  • Cuscinetto tutto fare efficiente ed economico
  • Per velocità superficiali medio-basse
  • Quando il cuscinetto deve muoversi su materiali per albero diversi
  • Per movimenti oscillanti e rotatori
Quando non usarlo?Use our filter options to find the suitable product

Tolleranze e sistema di misurazione
Le dimensioni e le tolleranze di installazione dei cuscinetti iglidur® dipendono dal materiale e dagli spessori della parete. Per ciascun materiale, l'assorbimento di umidità e l'espansione termica sono importanti. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere progettati con una tolleranza minima. Per lo spessore delle pareti vale il principio: più spesso è il cuscinetto, maggiore deve essere la tolleranza.
Testing methods
 
Assemblaggio
I cuscinetti iglidur® sono cuscinetti press-fit. Il diametro interno si adatta solo dopo l'accoppiamento bloccato nell'apposito foro di alloggiamento con una tolleranza raccomandata. Prima dell'accoppiamento bloccato l'eccesso di dimensioni può essere fino al 2% del diametro interno. In tal modo si raggiunge un accoppiamento bloccato sicuro del cuscinetto. Inoltre si evitano spostamenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Non sei sicuro che sia adatto?