1 su 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Codice articolo: XFI-0203-03
- Materiale: iglidur® X
- Forma: Cuscinetti flangiati
- Dimensioni:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.312 in
- b1 0.1875 in
- b2 0.032 in
- Regola le dimensioni
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
- Eccellente resistenza all'usura a temperature elevate
- Idoneo per velocità estremamente elevate
- Assorbimento minimo di umidità
- Eccellente resistenza all'usura in applicazioni sommerse
- Estremamente resistente agli agenti chimici
- Resistente a carichi elevati (>60N/mm²)
- Conduttivo
- Resistenza allo sporco secondo la DIN EN ISO 846
iglidur® X | Lo specialista in resistenza chimica e termica, stabile fino a 150 MPa
iglidur® X è progettato per velocità più elevate rispetto ad altri cuscinetti iglidur® grazie alla sua elevata resistenza alla temperatura, unitamente all'elevata resistenza alla compressione e alla resistenza chimica.
Applicazioni tipiche
Industriadelle bevande Industria dellegno Macchine per la plasticaAviazioneCamera bianca
Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni per l'industria
Utilizza i nostri filtri per trovare il prodotto adatto
Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, l'assorbimento di umidità e la dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova
Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit. Solo dopo il piantaggio in sede, il diametro interno si adatta alla tolleranza appropriata. Il sovradimensionamento dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
iglidur® X è progettato per velocità più elevate rispetto ad altri cuscinetti iglidur® grazie alla sua elevata resistenza alla temperatura, unitamente all'elevata resistenza alla compressione e alla resistenza chimica.
Applicazioni tipiche
Industriadelle bevande Industria dellegno Macchine per la plasticaAviazioneCamera bianca
Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni per l'industria
Quando usarlo?
| Quando non usarlo?
|
Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, l'assorbimento di umidità e la dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova
Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit. Solo dopo il piantaggio in sede, il diametro interno si adatta alla tolleranza appropriata. Il sovradimensionamento dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
Non sei sicuro che sia adatto?