iglidur® G1, cuscinetto flangiato, mm - G1FM

Il nuovo standard esente da lubrificazione con prestazioni doppie

iglidur® G1, cuscinetto flangiato, mm - G1FM
iglidur® G1, cuscinetto flangiato, mm - G1FM drawing
1 su 2
iglidur® G1, cuscinetto flangiato, mm - G1FM
iglidur® G1, cuscinetto flangiato, mm - G1FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: G1FM-0608-04
  • Materiale: iglidur® G1
  • Forma: Cuscinetti flangiati
  • Dimensioni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 4 mm
    • b2 1 mm
  • Altri iglidur® G1 articolo
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Buona resistenza all'usura a temperatura ambiente
  • Buona resistenza all'usura a temperature medie
  • Ideale per velocità elevate
  • Eccellente coefficiente d'attrito
  • Basso assorbimento di umidità
  • Resistente alla pressione di spigolo
  • Resistente a urti e impatti
  • Particolarmente resistente a polvere e sporco
  • Resistente a carichi elevati (>60N/mm²)
  • Resistenza allo sporco secondo la DIN EN ISO 846
iglidur® G1 | Il nuovo standard esente da lubrificazione
Con iglidur® G1 offriamo un materiale resistente all'usura e versatile per un'ampia gamma di applicazioni. Consigliato per applicazioni con carichi medio-alti e velocità medie. Anche a temperature elevate fino a 180°C, iglidur® G1 presenta stabilità dimensionale e resistenza all'usura e offre un bassissimo assorbimento di umidità. Pertanto iglidur® G1 è adatto per una moltitudine di applicazioni diverse e rappresenta quindi un tuttofare con un'ottima prestazione di durata.

Applicazioni tipiche

Settore automobilistico
Macchine utensili
Arredamento/Design industriale
Fitness e sport

Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni industriali
 
Quando usarlo?
  • Quando serve un cuscinetto tuttofare efficiente ed economico
  • Per velocità superficiali da medio-basse
  • Quando il cuscinetto scorre su diversi materiali dell'albero
  • Per movimenti oscillanti e rotatori
Quando non usarlo?
Utilizza i nostri filtri per trovare il prodotto adatto

Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova

Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit. Il diametro interno si adatta alla tolleranza solo dopo il piantaggio della boccola stessa nel foro di alloggiamento. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza