iglidur® H370, boccole flangiate, pollici

Lunga durata d'esercizio in immersione ed elevata resistenza agli agenti chimici

iglidur® H370, boccole flangiate, pollici drawing
iglidur® H370, boccole flangiate, pollici
1 su 2
iglidur® H370, boccole flangiate, pollici drawing
iglidur® H370, boccole flangiate, pollici
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: H370FI-0203-03
  • Materiale: iglidur® H370
  • Forma: Boccole flangiate
  • Dimensioni:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Lunga durata d'esercizio in immersione ed elevata resistenza agli agenti chimici
  • Resistente all'usura – soprattutto in applicazioni sommerse
  • Elevata resistenza a temperature da –40°C a +200°C
  • Elevata resistenza chimica

iglidur® H370 | La massima durata sott'acqua e un'elevata resistenza ai

fluidi iglidur® H370 è la soluzione giusta per le applicazioni subacquee. Il materiale assorbe carichi molto elevati, resiste alle sostanze chimiche e può essere utilizzato a temperature fino a +200°C.

Aree di applicazione tipiche

  • Tecnologia dei fluidi
  • Offshore
  • Costruzione navale Macchinari pesanti / ingegneria degli impianti
  • Industria dell'imballaggio

Quando lo uso?

  • Per l'uso sott'acqua
  • Quando è richiesta resistenza alle alte temperature
  • Quando sono richieste elevata resistenza meccanica e all'usura Quando
  • è richiesta una buona resistenza chimica

Quando non lo uso? Quando

  • è richiesta una rilavorazione meccanica del materiale
  • Quando è richiesta elevata resistenza all'usura sotto temperature
  • Per l'uso in condizioni di sporco
  • pesante Quando è necessaria una soluzione economica ad alto volume
Non sei sicuro che sia adatto?

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Giulio Ferrante
Giulio Ferrante

igus-icon-phone+39 039 5906260

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Servizio WhatsApp
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 16:00