iglidur® H4, cuscinetto flangiato, mm - H4FM

Lo standard automobilistico per temperature fino a +200 °C

iglidur® H4, cuscinetto flangiato, mm - H4FM
iglidur® H4, cuscinetto flangiato, mm - H4FM drawing
1 su 2
iglidur® H4, cuscinetto flangiato, mm - H4FM
iglidur® H4, cuscinetto flangiato, mm - H4FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: H4FM-0405-04
  • Materiale: iglidur® H4
  • Forma: Cuscinetti flangiati
  • Dimensioni:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Ideale per velocità elevate
  • Assorbimento minimo di umidità
  • Buona resistenza all'usura in sommersione
  • Estremamente resistente agli agenti chimici
  • Resistente a carichi elevati (>60N/mm²)
iglidur® H4 | Lo standard automotive per temperature fino a +200°C
I cuscinetti a strisciamento iglidur® H4 sono caratterizzati da un'elevata capacità di carico, una buona resistenza all'usura e una buona resistenza alla temperatura, quando si considerano anche gli aspetti economici. Temperature fino a +200 °C, pressione superficiale consentita fino a 65 MPa e un'eccellente resistenza agli agenti chimici sono solo alcune delle caratteristiche essenziali. I lubrificanti solidi riducono il coefficiente di attrito e supportano la resistenza all'usura, notevolmente migliorata rispetto alle boccole iglidur® H2, altrettanto convenienti.

Applicazioni tipiche

Distributori automatici
Automotive
Industria dell'imballaggio

Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni industriali

 
Quando usarlo?
  • Per applicazioni con carburanti, oli, ecc.
  • Quando è richiesta un'elevata resistenza all'usura
  • Per un basso coefficiente di attrito
  • Per resistenza ad alte temperature da -40 °C a +200 °C
  • Per un'elevata resistenza agli agenti chimici
Quando non usarlo?
Utilizza i nostri filtri per trovare il prodotto adatto

Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova

Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit. Il diametro interno si adatta alla tolleranza solo dopo il piantaggio della boccola stessa nel foro di alloggiamento. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza