iglidur® HSD350, cuscinetto flangiato, mm - HSD350FM

Tuttofare per la sterilizzazione a vapore

iglidur® HSD350, cuscinetto flangiato, mm - HSD350FM
iglidur® HSD350, cuscinetto flangiato, mm - HSD350FM drawing
1 su 2
iglidur® HSD350, cuscinetto flangiato, mm - HSD350FM
iglidur® HSD350, cuscinetto flangiato, mm - HSD350FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: HSD350FM-0608-06
  • Materiale: iglidur® HSD350
  • Forma: Cuscinetti flangiati
  • Dimensioni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Buona resistenza all'usura a temperatura ambiente
  • Buona resistenza all'usura a temperature medie
  • Eccellenti coefficienti di attrito
  • Estremamente resistente agli agenti chimici
  • Resistente alla pressione di spigolo
  • Resistente a urti e impatti
  • Adatto per la sterilizzazione a vapore
iglidur® HSD350 | Resistente ai media e igienico a basso costo
 
Il nuovo materiale consente un utilizzo continuo laddove l'igiene è importante, compresa la sterilizzazione regolare, con un eccezionale rapporto prezzo-prestazioni.
 
Settori applicativi più comuni
 
Tecnica dei fluidi
Tecnologia medica

 
Ulteriori applicazioni sono disponibili qui:
Soluzioni industriali
 
Quando usarlo?
  • Quando il punto di supporto viene regolarmente sterilizzato con vapore caldo
  • Quando è necessario un materiale economico allo stesso tempo
  • Quando è necessaria una buona resistenza agli agenti chimici
  • Basso assorbimento di umidità
Quando non usarlo?
Utilizza le nostre opzioni di filtro per trovare il prodotto adatto
 
Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti a strisciamento iglidur® dipendono dal materiale e dagli spessori delle pareti. Per ogni materiale sono fondamentali l'assorbimento di umidità e la dilatazione termica. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere progettati con un gioco del cuscinetto minimo. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di
 
prova
I cuscinetti iglidur® sono cuscinetti montati a pressione. Il diametro interno si regola solo dopo l'inserimento a pressione nell'alloggiamento con la tolleranza corretta. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. In questo modo si garantisce un inserimento a pressione sicuro del cuscinetto. In questo modo si evitano movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza