iglidur® J3, cuscinetto flangiato, mm - J3FM

Il nuovo maratoneta: specialista per carichi dinamici

iglidur® J3, cuscinetto flangiato, mm - J3FM
iglidur® J3, cuscinetto flangiato, mm - J3FM drawing
1 su 2
iglidur® J3, cuscinetto flangiato, mm - J3FM
iglidur® J3, cuscinetto flangiato, mm - J3FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: J3FM-0203505-05
  • Materiale: iglidur® J3
  • Forma: Cuscinetti flangiati
  • Dimensioni:
    • d1 2 mm
    • d2 3.5 mm
    • d3 5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Altri iglidur® J3 articolo
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Eccellente resistenza all'usura a temperatura ambiente
  • Ottima resistenza all'usura a temperature medie
  • Eccellenti coefficienti di attrito
  • Basso assorbimento di umidità
  • Buona resistenza all'usura in sommersione
  • Elevata resistenza ai liquidi
  • Resistente alla pressione di spigolo
  • Resistente a urti e impatti
  • Resistenti a sporco e polvere
iglidur® J3 | Il nuovo maratoneta: speciale per carichi oscillanti e pulsanti
iglidur® J3 è un materiale con resistenza all'usura migliorata per carichi medio-bassi e velocità elevate. La durata d'esercizio è fino al 300% superiore rispetto a iglidur® J, il comprovato materiale maratoneta di punta.

Applicazioni tipiche

Distributori automatici
Industria tipografica
Industria delle bevande
Industria del vetro
Aviazione

Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni industriali
 
Quando usarlo?
  • Quando si ottimizza la resistenza all'usura rispetto a iglidur® J
  • Quando sono richiesti coefficienti di attrito molto bassi nel funzionamento a secco
  • Quando è necessaria un'elevata resistenza all'usura per bassi carichi
  • Quando un basso assorbimento di umidità è fondamentale
  • Quando è necessaria una buona resistenza ai mezzi liquidi
Quando non usarlo?Usa i nostri filtri per trovare il prodotto giusto

Tolleranze e sistema di misurazione
Le altezze di installazione e le tolleranze delle boccole iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, l'assorbimento di umidità e la dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.
Metodi di test

Montaggio
I cuscinetti iglidur® sono boccole progettate per il piantaggio in sede. Il diametro interno si adatta alla tolleranza solo dopo il piantaggio della boccola stessa nel foro dell'alloggiamento. Il piantaggio in sede può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza