iglidur® Q2, cuscinetto flangiato, in pollici - Q2FI

Il cuscinetto robusto e resistente

iglidur® Q2, cuscinetto flangiato, in pollici - Q2FI
iglidur® Q2, cuscinetto flangiato, in pollici - Q2FI drawing
1 su 2
iglidur® Q2, cuscinetto flangiato, in pollici - Q2FI
iglidur® Q2, cuscinetto flangiato, in pollici - Q2FI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: Q2FI-0203-03
  • Materiale: iglidur® Q2
  • Forma: Boccole flangiate
  • Dimensioni:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Ideale per velocità elevate
  • Estremamente resistenti ai carichi di spigolo
  • Molto resistenti agli urti
  • Particolarmente resistente a polvere e sporco
  • Resistente a carichi elevati (>60N/mm²)
iglidur® Q2 | I
cuscinetti a strisciamento iglidur® Q2 per impieghi gravosi sono caratterizzati da elevata capacità di carico e buona resistenza all'abrasione in presenza di carichi elevati. Il rapporto qualità-prezzo è ottimo. I lubrificanti solidi riducono il coefficiente di attrito e migliorano la resistenza all'usura, che è stata migliorata rispetto ad altri cuscinetti a strisciamento iglidur®, soprattutto per applicazioni pivotanti soggette a carichi elevati.Applicazioni
tipiche:Agricoltura,Macchine edili, Macchine utensili.

Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni per l'industria.

 
Quando usarlo?
  • Quando si verificano carichi dinamici elevati
  • Quando, oltre a carichi elevati, si verificano urti, urti, sporco
  • Per movimenti oscillanti con carichi elevati
Quando non usarlo?
Utilizza i nostri filtri per trovare il prodotto adatto
Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova

Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit. Il diametro interno si adatta alla tolleranza solo dopo il piantaggio della boccola stessa nel foro di alloggiamento. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza