iglidur® RW370, cuscinetto flangiato, mm - RW370FM

Conformi allo standard di sicurezza antincendio DIN EN 45545 HL3, R22/R23

iglidur® RW370, cuscinetto flangiato, mm - RW370FM
iglidur® RW370, cuscinetto flangiato, mm - RW370FM drawing
1 su 2
iglidur® RW370, cuscinetto flangiato, mm - RW370FM
iglidur® RW370, cuscinetto flangiato, mm - RW370FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: RW370FM-0608-06
  • Materiale: iglidur® RW370
  • Forma: Cuscinetti flangiati
  • Dimensioni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Idoneo per velocità estremamente elevate
  • Eccellente coefficiente d'attrito
  • Basso assorbimento di umidità
  • Resistente alla pressione di spigolo
  • Resistente a urti e impatti
  • Resistente a carichi elevati (>60N/mm²)
  • Protezione antincendio EN45545
iglidur® RW370 | Resistente all'usura per la tecnologia ferroviaria
 
Il primo materiale iglidur® che soddisfa lo standard europeo di sicurezza antincendio per i veicoli ferroviari è adatto a numerose applicazioni soggette a usura nella tecnologia ferroviaria grazie al suo profilo di proprietà molto completo.
 
Tipici campi di applicazione
 
Arredamento/Design industriale
Ingegneria dei trasporti pubblici

 
Ulteriori applicazioni si possono trovare qui:
Soluzioni industriali
 
Quando usarlo?
  • Per applicazioni nella tecnologia ferroviaria dove è necessaria l'idoneità secondo DIN EN 45545
  • Per la massima resistenza all'usura con carichi di pressione medio-bassi
  • Quando è richiesto un basso coefficiente di attrito nel funzionamento a secco
  • Basso assorbimento di umidità
Quando non usarlo?
Utilizza le nostre opzioni di filtro per trovare il prodotto adatto
 
Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti a strisciamento iglidur® dipendono dal materiale e dagli spessori delle pareti. Per ogni materiale sono fondamentali l'assorbimento di umidità e la dilatazione termica. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere progettati con un gioco del cuscinetto minimo. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di
 
prova
I cuscinetti iglidur® sono cuscinetti montati a pressione. Il diametro interno si regola solo dopo l'inserimento a pressione nell'alloggiamento con la tolleranza corretta. la maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. In questo modo si garantisce un inserimento a pressione sicuro del cuscinetto. In questo modo si evitano movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza