1 su 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Codice articolo: UW160FM-0304-05
- Materiale: iglidur® UW160
- Forma: Cuscinetti flangiati
- Dimensioni:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- d3 7.5 mm
- b1 5 mm
- b2 0.75 mm
- Altri iglidur® UW160 articolo
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
- Conforme KTW, idoneo al contatto con acqua potabile
- Estremamente resistente all'usura in liquidi durante il funzionamento a lungo termine
- Adatto al contatto con acqua potabile (conforme KTW)
- Buona resistenza ai liquidi
iglidur® UW160 | Conforme KTW, idoneo al contatto con acqua potabile
Campi di applicazione tipici
Tecnologia dei fluidi
Ulteriori applicazioni sono disponibili qui:
Soluzioni industriali
Utilizza le nostre opzioni di filtro per trovare il prodotto adatto
Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dagli spessori delle pareti. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere progettati con un gioco del cuscinetto minimo. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova
Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti per piantaggio ad interferenza. Il diametro interno si adatta solo dopo l'accoppiamento bloccato nell'alloggiamento correttamente tollerato. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. In questo modo si garantisce un inserimento a pressione sicuro del cuscinetto. In questo modo si evitano movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
- Massima resistenza all'usura nei liquidi per il funzionamento a lungo termine
- Adatto al contatto con acqua potabile (conforme KTW)
- Buona resistenza chimica
- Esente da lubrificazione e manutenzione
- Gamma standard a magazzino
Campi di applicazione tipici
Tecnologia dei fluidi
Ulteriori applicazioni sono disponibili qui:
Soluzioni industriali
Quando usarlo?
| Quando non usarlo?
|
Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dagli spessori delle pareti. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere progettati con un gioco del cuscinetto minimo. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova
Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti per piantaggio ad interferenza. Il diametro interno si adatta solo dopo l'accoppiamento bloccato nell'alloggiamento correttamente tollerato. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. In questo modo si garantisce un inserimento a pressione sicuro del cuscinetto. In questo modo si evitano movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
Non sei sicuro che sia adatto?