1 su 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Codice articolo: X6FI-0203-03
- Materiale: iglidur® X6
- Forma: Cuscinetti flangiati
- Dimensioni:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.312 in
- b1 0.1875 in
- b2 0.032 in
- Regola le dimensioni
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
- Buona resistenza all'usura a temperature medie
- Eccellente resistenza all'usura a temperature elevate
- Idoneo per velocità estremamente elevate
- Assorbimento minimo di umidità
- Buona resistenza all'usura in sommersione
- Estremamente resistente agli agenti chimici
- Resistente a carichi elevati (>60N/mm²)
- Conduttivo
iglidur® X6 | Durata utile fino a sei volte superiore a iglidur® X
Grazie alla nanotecnologia, iglidur® X6 ha una durata utile fino a sei volte superiore rispetto al cuscinetto ad alte prestazioni iglidur® X in molte applicazioni rotanti e oscillanti, anche oltre +100°C.
Applicazioni tipiche
Tecnologia
dei fluidi
Industria del vetro Industria alimentare
Macchine utensili
Industria tessile
Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni per l'industria
Utilizza le nostre opzioni di filtro per trovare il prodotto adatto
Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova
Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit. Solo dopo il piantaggio nell'alloggiamento, il diametro interno viene prende la tolleranza corretta. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
Grazie alla nanotecnologia, iglidur® X6 ha una durata utile fino a sei volte superiore rispetto al cuscinetto ad alte prestazioni iglidur® X in molte applicazioni rotanti e oscillanti, anche oltre +100°C.
Applicazioni tipiche
Tecnologia
dei fluidi
Industria del vetro Industria alimentare
Macchine utensili
Industria tessile
Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni per l'industria
Quando usarlo?
| Quando non usarlo?
|
Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova
Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit. Solo dopo il piantaggio nell'alloggiamento, il diametro interno viene prende la tolleranza corretta. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
Non sei sicuro che sia adatto?