iglidur® C500, cuscinetto flangiato, mm - C500FM

Elevata resistenza a mezzi e temperature fino a 250°C, resistente all'usura

iglidur® C500, cuscinetto flangiato, mm - C500FM
iglidur® C500, cuscinetto flangiato, mm - C500FM drawing
1 su 2
iglidur® C500, cuscinetto flangiato, mm - C500FM
iglidur® C500, cuscinetto flangiato, mm - C500FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: C500FM-0608-06
  • Materiale: iglidur® C500
  • Forma: Boccole flangiate
  • Dimensioni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Buona resistenza all'usura a temperatura ambiente
  • Buona resistenza all'usura a temperature medie
  • Eccellente resistenza all'usura a temperature elevate
  • Ideale per velocità elevate
  • Eccellenti coefficienti di attrito
  • Assorbimento minimo di umidità
  • Buona resistenza all'usura in sommersione
  • Estremamente resistente agli agenti chimici
  • Resistente a carichi elevati (>60N/mm²)
iglidur® C500 | Elevata resistenza ai mezzi e alla temperatura, fino a +250 °C e resistente all'usura. iglidur® C500 può essere utilizzato in applicazioni fino a +250°C. È resistente all'usura, ha bassi coefficienti di attrito ed è estremamente resistente ai mezzi, quindi ideale per applicazioni come i processi di pulizia che utilizzano perossido di idrogeno. Adatto anche per diversi design speciali. Il colore indica l'uso in condizioni ambientali estreme.

Applicazioni tipiche
Industria automobilisticaIndustria delvetro Industria alimentare Macchine utensiliMacchinari pesanti / Costruzione di impianti

Trova altre applicazioni qui: Soluzioni per
l'industria
 
Quando usarlo?
  • Quando è necessario una boccola estremamente resistente ai mezzi con elevata flessibilità
  • Quando serve una boccola altamente resistente all'usura e agli agenti chimici
Quando non usarlo?
Utilizza i ns. filtri opzionali per trovare il prodotto adatto 

Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova

Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit. Solo dopo il piantaggio nell'alloggiamento, il diametro interno viene prende la tolleranza corretta. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza