iglidur® G V0, cuscinetto con flangia, mm - GV0FM

Classe V0 ai sensi di UL94, universale

iglidur® G V0, cuscinetto con flangia, mm - GV0FM
iglidur® G V0, cuscinetto con flangia, mm - GV0FM drawing
1 su 2
iglidur® G V0, cuscinetto con flangia, mm - GV0FM
iglidur® G V0, cuscinetto con flangia, mm - GV0FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: GV0FM-0608-06
  • Materiale: iglidur® GV0
  • Forma: Cuscinetti flangiati
  • Dimensioni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Altri iglidur® GV0 articolo
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Resistente a urti e impatti
  • Resistente a carichi elevati (>60N/mm²)
  • Resistenza allo sporco secondo la DIN EN ISO 846
iglidur® G V0 | Classificazione V0 secondo UL94, universale
iglidur® GV0 è il primo materiale iglidur® con classificazione V0 secondo UL94 per uso universale nell'intervallo di temperatura normale. È predestinato per applicazioni con elevati requisiti di protezione antincendio (interni di veicoli, aviazione, servizi edili, ecc.). Tutti gli altri materiali iglidur® con classificazione V0 fanno parte dell'articolo ad alta temperatura. Le specifiche meccaniche e termiche generali sono ampiamente paragonabili al tuttofare iglidur® G.

Settori applicativi più comuni
  • Sedili passeggeri
  • Ascensori
  • Scale mobili
  • Quadri elettrici
  • Cerniere

Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni industriali

 
Quando usarlo?
  • Quando è necessaria una boccola classificata UL94 V0 per condizioni ambientali normali
  • Quando è necessaria una boccola economica di classe V0 UL94
Quando non usarlo?Usa i nostri filtri per trovare il prodotto giusto

Tolleranze e sistema di misurazione
Le altezze di installazione e le tolleranze delle boccole iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, l'assorbimento di umidità e la dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.
Metodi di test

Montaggio
I cuscinetti iglidur® sono boccole progettate per il piantaggio in sede. Il diametro interno si adatta alla tolleranza solo dopo il piantaggio della boccola stessa nel foro dell'alloggiamento. Il piantaggio in sede può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza