iglidur® H4, boccole flangiate, mm

Lo standard automobilistico per temperature fino a +200 °C

iglidur® H4, boccole flangiate, mm drawing
iglidur® H4, boccole flangiate, mm
1 su 2
iglidur® H4, boccole flangiate, mm drawing
iglidur® H4, boccole flangiate, mm
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: H4FM-0405-04
  • Materiale: iglidur® H4
  • Forma: Boccole flangiate
  • Dimensioni:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Lo standard automobilistico per temperature fino a +200 °C
  • Bassi coefficienti d'attrito
  • Elevata resistenza all'usura
  • Elevata resistenza a temperature da –40°C a +200°C

iglidur® H4 | Lo standard automobilistico per temperature fino a +200°C

iglidur® H4 è sinonimo di elevata capacità di carico, buona resistenza all'abrasione e buona resistenza alla temperatura quando anche gli aspetti economici sono in primo piano. Temperature fino a +200°C, pressione superficiale ammissibile fino a 65 MPa, ottima resistenza chimica sono solo alcuni degli attributi essenziali. I lubrificanti solidi riducono il coefficiente di attrito e supportano la resistenza all'usura, che è stata notevolmente migliorata rispetto all'iglidur® H2, similmente molto conveniente.

Aree di applicazione tipiche

  • Macchine per la distribuzione automatica
  • Settore
  • automobilistico Industria dell'imballaggio

Quando

  • lo uso? Per l'uso con carburanti, oli, ecc.
  • Quando è richiesta un'elevata resistenza
  • all'usura Per bassi coefficienti di attrito Per un'elevata resistenza alle temperature da -40°C a +200°C
  • Per un'elevata resistenza chimica

Quando non dovrei usarlo? Per

  • uso subacqueo
  • Se stai cercando un materiale universale a basso costo
  • Se stai cercando un materiale resistente alle temperature e ai fluidi per applicazioni prevalentemente statiche
Non sei sicuro che sia adatto?

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Giulio Ferrante
Giulio Ferrante

igus-icon-phone+39 039 5906260