iglidur® J, boccole flangiate, pollici

Un maratoneta versatile, molto resistente all'usura su (quasi) tutti gli alberi, con coefficienti d'attrito molto bassi

iglidur® J, boccole flangiate, pollici
iglidur® J, boccole flangiate, pollici drawing
1 su 2
iglidur® J, boccole flangiate, pollici
iglidur® J, boccole flangiate, pollici drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: JFI-0203-03
  • Materiale: iglidur® J
  • Forma: Boccole flangiate
  • Dimensioni:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Un maratoneta versatile, molto resistente all'usura su (quasi) tutti gli alberi, con coefficienti d'attrito molto bassi
  • Usura ridotta con materiali per albero diversi
  • Bassi coefficienti d'attrito nel funzionamento a secco
  • Riduzione delle vibrazioni
iglidur® J | Il maratoneta versatile
 
  • Oltre 250 dimensioni disponibili a magazzino
  • Usura ridotta, molti materiali per albero diversi
  • Bassi coefficienti d'attrito nel funzionamento a secco
  • Attenuazione delle vibrazioni
  • Buona resistenza agli agenti chimici
  • Il migliore materiale con alberi economici in materiali morbidi
  • Basso assorbimento di umidità
Un grande vantaggio dei cuscinetti con flangia iglidur® J è la combinazione di un basso coefficiente d'attrito nel funzionamento a secco e la ridotta tendenza all'effetto stick-slip. Con una pressione superficiale massima raccomandata di 35 MPa, i cuscinetti iglidur® J non sono adatti a carichi estremi.
 
Applicazioni tipiche
 
Vending machinery
Printing industry
Beverage industry
Aviation
Cleanroom
 
Trovate altre applicazioni qui:
Industry solutions
 
Quando usarlo?
  • Per velocità elevate
  • Per la massima resistenza all'usura con pressioni medio-basse
  • Usura ridotta con alberi diversi
  • Quando è necessario un basso coefficiente d'attrito nel funzionamento a secco
  • Attenuazione delle vibrazioni
  • Quando è necessaria una buona resistenza agli agenti chimici
  • La migliore prestazione con alberi economici in materiali morbidi
  • Basso assorbimento di umidità
Quando non usarlo?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolleranze e sistema di misurazione
Le dimensioni e le tolleranze di installazione dei cuscinetti iglidur® dipendono dal materiale e dagli spessori della parete. Per ciascun materiale, l'assorbimento di umidità e l'espansione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere progettati con un gioco del cuscinetto minimo. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.
Testing methods
 
Montaggio
I cuscinetti iglidur® sono cuscinetti ad accoppiamento bloccato. Il diametro interno si adatta solo dopo l'accoppiamento bloccato nell'alloggiamento correttamente tollerato. Le dimensioni eccedenti dell'accoppiamento bloccato possono arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento bloccato sicuro del cuscinetto. In questo modo si evitano movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza