iglidur® UW, cuscinetto flangiato, mm - UWFM

Il maratoneta subacqueo, per rotazioni rapide in applicazioni sommerse

iglidur® UW, cuscinetto flangiato, mm - UWFM
iglidur® UW, cuscinetto flangiato, mm - UWFM drawing
1 su 2
iglidur® UW, cuscinetto flangiato, mm - UWFM
iglidur® UW, cuscinetto flangiato, mm - UWFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: UWFM-0304-05
  • Materiale: iglidur® UW
  • Forma: Boccole flangiate
  • Dimensioni:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Basso assorbimento di umidità
  • Eccellente resistenza all'usura in applicazioni sommerse
  • Elevata resistenza ai liquidi
iglidur® UW | Il cuscinetto resistente subacqueo, per rotazioni veloci sott'acqua
Il miglior cuscinetto a strisciamento iglidur® per applicazioni subacquee. Molto resistente all'usura in immersione, testato, esente da manutenzione. Prima scelta per applicazioni nelle pompe per liquidi.Applicazioni tipiche

Tecnologia dei fluidi

Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni industriali

 
Quando usarlo?
  • Per applicazioni subacquee e nei liquidi
  • Per carichi bassi
  • Per alte velocità di rotazione
  • Per un'estrema resistenza all'usura in funzionamento continuo con lubrificazione a fluido
Quando non usarlo?
Utilizza i nostri filtri per trovare il prodotto adatto

Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova

Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti ad interferenza. Il diametro interno si adatta alla tolleranza solo dopo il piantaggio della boccola stessa nel foro di alloggiamento. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza